Série AJS Vis d'ajustement de haute précision
  • Sensibilité submicronique grâce à des vis au pas de 0,2mm et 0,25mm
  • Mécanismes de blocage brevetés sans influence sur la position de la vis - Une exclusivité Newport
  • Boutons à tête hexagonale creuse pour améliorer la sensibilité.
  • Veuillez consulter notre service commercial pour des fabrications OEM spécifiques
Share This Page
Description Models Catalog PDF
Vis d'ajustement au pas de 0,25 mmDe gauche à droite: AJS100-0.5, AJS100-0.2H

Les vis d'ajustement fin de la série AJS ont des filetages roulés de précision pour un réglage exceptionnellement doux et une sensibilité meilleure que celle des butées micrométriques traditionnelles. Elles sont idéales pour les supports de miroirs et platines Newport ainsi que tous composants utilisant des micromètres. Tout en offrant une sensibilité sub-micronique, elles sont une solution économique lorsque l'indication de la position n'est pas nécessaire.

En standard, le système de blocage ou de déblocage breveté se fait sans modifier la position de la vis. Les boutons possédant un six pans creux augmentent la sensibilité de ces vis.

Nos vis de grande précision en acier inox ont un pas de 0,20mm, 0,25mm ou 1,27mm, elles sont roulées et apairées avec un foureau en alliage d'aluminium/bronze proprement lubrifié afin d'avoir le moins de friction possible. le foureau de diamètre 9,5mm possède aussi un filetage et un écrou afin de pouvoir se monter sur nos platines et supports de miroir. Nos vis d'ajustement miniatures sont idéales pour les applications OEM ou les montages personnalisés. Les vis d'ajustement rapide au pas de 1,27 mm sont parfaites pour les ajustements rapides où la résolution n'est pas importante.

Notre système de blocage breveté sécurise votre ajustement en empêchant tout déplacement involontaire. Les versions avec bouton ont un blocage latéral alors que les versions à six pans creux ont un blocage en bout. Une simple clé Allen permet à la fois le réglage et le blocage de la vis d'ajustement. Une version non blocable de course 12,7mm est aussi disponible pour une utilisation avec des supports de miroir.

Nous proposons ces vis de course 6,35mm, 12,7mm, 25,4mm et 50,8mm avec un bouton ou un six pans creux. Les boutons en acier inox KD.37 et KD.75 sont disponibles pour toutes utilisations avec les six pans creux.



Vis d'ajustement au pas de 0,2mm
AJS127-0.5H


Vis d'ajustement au pas de 0,25mm pour supports d'optique
Dans le sens des aiguilles d'une montre, à partir du haut: AJS100-0.5H-NL, AJS100-0.5K, AJS100-0.5K-NL


Vis d'ajustement miniatures au pas de 0,25mm
AJS8-100-0.5H


Vis d'ajustement au pas de 1,27mm
AJS20-2


Un bouton de manoeuvre peut être ajouté aux vis d'ajustement à six pans creux
De gauche à droite: AJS100-0.5H, KD.37, KD.75