|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Opto-Mécanique
    Accessoires
    Bancs et profil
    Bases et équerres
    Documentation technique
    Ensembles pédagogiques
    Supports de lentilles
    Supports de miroirs
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Supports d'optiques spéciaux
    Tiges et colonnes
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Opto-Mécanique > Supports de miroirs > Série 605 Supports de précision à pivot central

Série 605 Supports de précision à pivot central
Série 605 Supports de précision à pivot central
Le support 605-2 comporte un réducteur 50,8/25,4 mm.

  • La surface de l'optique se positionne automatiquement dans le plan des axes de rotation
  • Montage pratique de l'optique, sans outil
  • Réglages grossiers et fins de sensibilité atteignant 0,3 arc sec, sur des courses angulaires respectives de 360° et ±5°
  • Compatible avec les systèmes métriques et non métriques
  • Nombreux entraînements possibles

Informations ProduitDescription du produitSpécificationsDessinsTéléchargementsCatalogue PDFModelés 3D
Informations Produit
Notre série 605 de supports à pivot central permet le positionnement extrêmement stable d'optiques dont le diamètre va jusqu'à 101,6 mm. Pour chaque axe, la rotation est libre sur 360° et le réglage grossier se bloque au moyen de vis à tête 6 pans creux. Pour le réglage fin, des vis AJS standard offrent une grande sensibilité sur une course de ±5°; elles sont également blocables pour éviter les déréglages involontaires. Le guidage en rotation est assuré par des chemins à billes précontraints, et le jeu est rattrapé par des ressorts de rappel. Des adaptateurs garantissent le positionnement de l'optique dans le plan des axes de rotation.
Les supports de la série 605 sont d'une conception particulièrement pratique qui s'adapte à des optiques de diverses épaisseurs. Les doigts d’appui sont dotés de ressorts et se manœuvrent facilement. Trois billes polies en acier garantissent le positionnement de la surface optique dans le plan des axes, afin que le mouvement s'effectue autour d'un point pivot central et sans translation. Les doigts d’appui appliquent une pression vers les billes, de manière à ne pas déformer l'optique. Le bord de l'optique repose sur deux aiguilles en acier. Une vis en nylon applique une légère ...



Références pour commander
 Quantité  Référence*  Description  Prix
 
Disponible
 605-2  Support de miroirs de 50,8 et 25,4 mm  
$1444.00
 
Disponible
 605A-2-1  Adaptateur supplémentaire pour optiques de 25,4 mm  
$114.24
 
Disponible
 605-4  Support de miroirs de 101,6 mm  
$1339.00
 
13 semaines
 605A-4-3  Adaptateur pour miroirs de 76,2 mm  
$143.82

* Ajouter le suffixe -DM (exemple: 605-4-DM) à la référence pour que les vis d’ajustements soient remplacées par des butées différentielles DM-13; Ajouter le suffixe -OMA (exemple: 605-4-OMA) à la référence pour commander une version adaptée aux entraînements motorisés de la série LTA, NSA12 ou CMA (commander les entraînements séparément)


Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .