La platine de translation compacte modèle 450A bénéficie d'une construction à chemins de billes dans un corps miniaturisé pour des applications où les contraintes d'espace sont primordiales. Le chariot mobile carré de 25,4 mm de côté est maintenu dans le corps de la platine par des billes guidées par des tiges durcies et usinées avec précision. Le guidage est précontraint pour éliminer tangage et roulis; un ressort presse le chariot sur la vis dentraînement pour obtenir une course sans jeu.
Le bouton d'entraînement est toujours à une distance fixe du corps, indépendamment de la course du plateau; ceci réduit au minimum les contraintes d'espace. Afin d'assurer un dégagement suffisant des éléments en mouvement, le chariot est légèrement plus épais que le corps de la platine.
Un ensemble de trous de montage sur le chariot et sur les trois côtés du corps offre de multiples possibilités dassemblage. Il est possible de composer des systèmes de translation multi-axes en fixant le corps d'une platine directement sur le chariot d'une autre.
La plaque de base 450P est équipée de trous taraudés et lamés qui peuvent recevoir des supports de tige et d'autres composants, ainsi que la fixation sur des tables nid dabeille ou des plateaux dinstrumentation.
Cette platine nexiste quen version non-métrique.