Informations Produit
La platine de translation compacte modèle 450A bénéficie d'une construction à chemins de billes dans un corps miniaturisé pour des applications où les contraintes d'espace sont primordiales. Le chariot mobile carré de 25,4 mm de côté est maintenu dans le corps de la platine par des billes guidées par des tiges durcies et usinées avec précision. Le guidage est précontraint pour éliminer tangage et roulis; un ressort presse le chariot sur la vis dentraînement pour obtenir une course sans jeu.
La plaque de base 450P est équipée de trous taraudés et lamés qui peuvent recevoir des supports de tige et d'autres composants, ainsi que la fixation sur des tables nid dabeille ou des plateaux dinstrumentation.
Cette platine nexiste quen version non-métrique.
La platine de translation compacte modèle 450A bénéficie d'une construction à chemins de billes dans un corps miniaturisé pour des applications où les contraintes d'espace sont primordiales. Le chariot mobile carré de 25,4 mm de côté est maintenu dans le corps de la platine par des billes guidées par des tiges durcies et usinées avec précision. Le guidage est précontraint pour éliminer tangage et roulis; un ressort presse le chariot sur la vis dentraînement pour obtenir une course sans jeu.
La plaque de base 450P est équipée de trous taraudés et lamés qui peuvent recevoir des supports de tige et d'autres composants, ainsi que la fixation sur des tables nid dabeille ou des plateaux dinstrumentation.
Cette platine nexiste quen version non-métrique.