Les plateaux tournants compacts des séries SR50 et PR50 sont conçus pour faire pivoter des composants optiques d'un diamètre de 25,4 mm, tels que polariseurs, lames d'onde ou prismes demi-cube. Leurs tailles réduites permettent leur utilisation dans des espaces confinés tels que les cavités laser ou dans les ateliers de fabrication de composants à fibre optique.
Leur construction légère de faible hauteur comprend un corps en aluminium doté d'un guidage à billes précontraintes. Ces modèles brevetés de chemin de billes offrent une rotation douce pour un voilage minimal. Ces plateaux tournants sont équipés d'une vis sans fin rectifiée avec précision qui fournit un couple d'entraînement constant de la partie mobile, éliminant les variations du courant moteur. Le moteur replié dans le corps même du produit, permet de réduire considérablement l'encombrement d'un plateau tournant offrant un tel niveau de précision.
Tous les plateaux SR50 offrent une résolution angulaire de 0,001°, l'entraînement étant assuré par un moteur à courant continu ou par un moteur pas-à-pas fonctionnant en boucle ouverte en mode demi-pas. ces plateaux sont équipés d'une origine permettant de retourner à ce point de référence à +/- 0,01°. Le SR50 peut aussi tourner en continu sur plus de 360°.
Les plateaux PR50 sont une alternative économique au SR50 pour les applications ne nécessitant pas la précision ou la résolution du SR50, ou pour les besoins de vitesse: 20°/s. Les PR50 offrent une résolution de 0,01°, qui s'obtient aussi bien dans la version à courant continu que pas-à-pas (en mode demi-pas). ces platines sont équipées d'une origine et peuvent fonctionner en continu sur plus de 360°.
Interface
Louverture centrale est taraudée (1,063"-20). Les SR50 et PR50 sont livrés avec deux contre-barillets de même diamètre afin de pouvoir y loger toute optique de 25,4 mm de diamètre. 4 trous M3 (à utiliser avec un couple de serrage maximum de 0,4 N.m) permettent la fixation de plaques supérieures sur mesure.
Nota
Du fait de leur taille très réduite, les platines PR50 et SR50 contiennent des composants sensibles aux variations de pression. Pour toute utilisation au-dessous de 0,25 bar, veuillez contacter notre service commercial.
Accessoires
L'EQ45 permet de monter les platines PR50 et SR50 de façon à obtenir un axe de rotation horizontal.
Equerre EQ45
Deux plateaux PR50 un une EQ45.
Détails de conception
|
SR50 Series
|
PR50 Series
|
| Matériau de base |
Aluminum |
Aluminum |
| Guidages |
Simple chemin de billes précontraintes |
Simple chemin de billes précontraintes |
| Mécanisme d'entraînement |
Vis sans fin rectifiée |
Vis sans fin rectifiée |
| Rapport de réduction |
1:70 |
1:63 |
| Réducteur |
107,143:1 |
11,8642:1 |
| Codeur |
SR50CC
: Codeur rotatif intégré au moteur, 48 pt/tr, SR50PP
: Boucle ouverte, sans codeur |
PR50CC
: Codeur rotatif monté sur le moteur, 48 pt/tr, PR50PP
: Boucle ouverte, sans codeur |
| Origine |
Optique |
Optique |
| Moteur |
SR50CC
: Servomoteur à courant continu UE16CC SR50PP
: Moteur pas-à-pas 2 phases UE16PPSC, 1 pas entier = 0,002° |
PR50CC
: Servomoteur à courant continu UE17CC PR50PP
: Moteur pas-à-pas 2 phases UE16PPSC, 1 pas entier = 0,02° |
| Câble (m) |
3 |
| MTBF (h) |
10 000 |
| Poids (kg) |
0,3 |
0,4 |
Spécifications
|
SR50 Series
|
PR50 Series
|
| Course (°) |
360 continu |
360 continu |
| Résolution (°) |
0,001(1) |
0,01(1) |
| Incrément minimum (°) |
0,004 |
0,02 |
| Répétabilité uni-directionnelle (°) |
0,003 typique - 0,01 garantie |
0,02 typique - 0,05 garantie |
| Erreur de réversibilité (Hystérésis) (°) |
0,02 typique - 0,04 garantie |
0,03 typique - 0,1 garantie |
| Précision absolue (°) |
0,035 typique - 0,06 garantie |
0,05 typique - 0,1 garantie |
| Vitesse maximum (°/s) |
4(2) |
20(2) |
| Voilage (µrad) |
40 typique - 100 garantie |
40 typique - 100 garantie |
Pour plus de détails concernant les spécifications typiques et garanties, voir le chapitre Métrologie (voir
Métrologie de contrôle des platines de positionnement motorisées)
1) Equivalent à un demi pas pour les SR50PP et PR50PP
2) 8°/s pour PR50PP et 1,6°/s pour un SR50PP avec un SMC100PP
Hystérésis des platines SR50. Lhystérésis typique (moyenne) est [BAD REF 165677 ]. La valeur garantie est [BAD REF 165678 ].
Précision absolue des SR50. La précision absolue typique (moyenne) est [BAD REF 165679 ]. La valeur garantie est [BAD REF 165680 ].
Répétabilité uni-directionnelle des SR50. La répétabilité uni-directionnelle typique (moyenne) est [BAD REF 165673 ]. La valeur garantie est [BAD REF 165674 ].
Voilage des SR50. Le voilage typique (moyen) est [BAD REF 165681 ]. La valeur garantie est [BAD REF 165682 ].
Caractéristiques de charge
|
SR50 Series
|
PR50 Series
|
| Cz, Capacité de charge centrée sur le guidage (N) |
30 |
10 |
| a, Paramètre de construction (mm) |
25 |
22 |
| kα, Raideur angulaire (µrad/Nm) |
160 |
100 |
| Mz, Couple nominal (Nm) |
SR50CC: 0,4 SR50PP: 0,5 |
0,1 |
| Q, Charge en porte-à-faux |
Q ≤ Cz/(1 + D/a) |
| D, Distance en porte-à-faux (en mm) |
Applicable aussi pour la série PR50