Série M-RPR
Ces tables représentaient ce qui se faisait de mieux avant lapparition de lamortissement accordé en usine qui est proposé pour la série M-RS. La série M-RPR représente encore une référence que certains cherchent encore à imiter. Aujourdhui, ces tables constituent des solutions économiques pour de nombreuses applications moins critiques. Les tables des séries M-RPR assurent qualité et performances à un prix plus abordable.
M-RPR Reliance Des performances éprouvées au fil du temps
Intégrant la qualité et notre savoir faire, la table M-RPR répond aux besoins de nombreuses applications générales. Elle offre les mêmes caractéristiques damortissement à large bande, de rigidité statique et de stabilité thermique que les modèles de la série RS, mais à un meilleur prix.
Spécifications
| Surface de travail |
Série 400 en acier inoxydable ferromagnétique |
|
RPR
|
3/16 pouces (4,8 mm) d'épaisseur avec couche d'amortissement intégrée |
|
RT
|
0,134 pouce (3,4 mm) d'épaisseur avec couche d'amortissement intégrée |
| Planéité Surface (mm) |
|
RPR
|
±0,1, sur un carré de 600 mm |
|
RT
|
±0,15, sur un carré de 600 mm |
| Conception du cœur de la table |
Structure en nid d'abeille, construction de la cellule étanche collée verticalement, 0,010 pouce. (0,25 mm)] Matériau tôle d'acier, 0,030 pouce (0,76 mm) interface triple |
| Atténuation large bande |
Cœur auto-amorti, surface de travail amortie et panneaux latéraux composites |
| Trous de montage |
orifices M6-1,0 sur grille 25 mm, à 12,5 mm des bords |
| Etanchéité cœurs/trous |
Cuvette conique lavable, 0,75 pouce (19 mm de profondeur) matériau polymère impact élevé, non corrosif |
|
|
RPR
|
| Poids (kg/m2) |
106 |
| Coefficient de Déflection Dynamique Maximum |
<2,0 x 10-3 |
| Déplacement Relatif Maximum (mm)* |
<3,0 x 10-7 |
| Déflexion Sous Charge (mm)† |
<1,3 x 10-3 |
*Calculé et vérifié par mesures interférométriques dans un laboratoire à ambiance contrôlée, table sur isolateurs.
†Calculé et vérifié pour une charge de 114 kg placée au centre dune table de 305 mm dépaisseur.
Série M-RPR
Courbe de compliance dune table M-RPR de 1200 x 2400 x 305 mm.