Les élévateurs à colonne M-ECN mettent à hauteur les montages et composants d'optique. Cet ajustement en hauteur se fait en tournant le plateau sur une colonne filetée. La hauteur désirée obtenue, l'orientation du plateau supérieur se fait par rotation de l'ensemble. Pour bloquer le dispositif, il suffit de tourner une bague moletée.
Les élévateurs à colonne M-ECR servent à positionner les montages et composants d'optique sans rotation du plateau supérieur. La hauteur se règle par rotation d'une bague dentraînement puis se bloque à l'aide d'un bouton moleté. Le plateau supérieur du M-ECR-80 peut tourner librement et être bloqué en position à l'aide de trois vis latérales.
Le plateau supérieur de chacune de ces colonnes dispose d'un ensemble de trous de montage et la plaque de base est percée de fentes ouvertes qui permettent de fixer la colonne sur une table nid dabeille ou un plateau dinstrumentation.