Les platines de translation linéaire intégrées ULTRAlign Séries M-461 et M-462 sont construites en acier inoxydable pour obtenir une grande stabilité, et sont équipées de guidages à rouleaux croisés en acier durci, thermiquement homogènes, pour atteindre des performances inégalées. Les guidages à rouleaux croisés et les surfaces de référence des chemins de roulement usinées avec précision offrent une rectitude de guidage exceptionnelle, avec une déviation angulaire inférieure à 100 mrad sur chaque axe.
Nos analyses ont montré que la stabilité optimale est obtenue en utilisant de l'acier inoxydable non seulement pour la platine, mais également pour les équerres, les interfaces de fixation des entraînements ainsi que les plaques de montage.
Nos platines ULTRAlign surmontent les limites des platines multi-axes issues des conceptions d'usinage industriel classique. Les entraînements sont placés hors de la trajectoire des charges volumineuses. Les montages verticaux ne dépendent pas de la raideur des ressorts, ce qui garantit une capacité de charge verticale maximale.
Une série de trous taraudés M6 facilite les montages. La semelle est amovible pour diminuer l'épaisseur utile de la platine. Chaque axe dispose d'un mécanisme de blocage conçu pour donner un déplacement négligeable de la platine lors de son verrouillage ou déverrouillage. Les interfaces de montage des entraînements permettent une interchangeabilité simple et rapide, sur tout axe à tout moment.
Des versions "entraînement à gauche" et "entraînement à droite" sont disponibles pour faciliter le réglage des entraînements. Lorsqu'un encombrement minimum est nécessaire, des versions à entraînement latéral sont disponibles avec les platines M-462.
Les guidages à rouleaux croisés sont précontraints pour obtenir un mouvement répétable et sans à-coups, tout en minimisant le jeu. Des cages maintiennent les rouleaux cylindriques inclinées alternativement à 90° pour assurer un contact constant avec les chemins durcis et rectifiés.
Produits associés