Les platines miniatures modèle 411-05S et 422-1S sont idéales pour les applications de positionnement dans le domaine de l'instrumentation opto-mécanique et des expériences de laboratoire nécessitant des mouvements linéaires dans un espace très restreint. Le chariot se déplace sur un chemin de billes roulant entre des tiges en acier durcies, polies et usinées avec grande précision. Ces platines sont précontraintes pour offrir un mouvement doux et précis. Des ressorts poussent le chariot contre la bille située en bout de la vis dentraînement au pas ultra fin de 0,32mm,assurant ainsi un faible jeu et une très haute résolution..
Ce ressort et cet entraînement sont amovibles afin de permettre lutilisation de la platine comme un simple guidage pilotable par une commande externe Le corps et le chariot sont tous deux munis de trous permettant de nombreuses possibilités de fixations, y compris le montage de tiges de la série SP. Ces platines sont conçues pour être assemblées en XY. Il est possible aussi d'ajouter un mouvement vertical à l'aide d'une équerre 411B réversible, qui permet dobtenir une faible hauteur, ou centrer une charge lourde. Voir également Tables de translation compactes à glissières en queue d'aronde .
Cette série de platines nexiste quen version non-métrique.