Les plateaux élévateurs 271 et 281 ont une conception unique qui offre une mise à hauteur douce et stable ainsi quune forte capacité de charge.
Les élévateurs classiques à double pantographe s'élèvent en réduisant la distance entre leurs bras articulés et sont naturellement moins stables à grandes hauteurs. En revanche, ce modèle novateur emploie une technologie qui rigidifie lensemble, gagnant ainsi en stabilité à mesure que la hauteur augmente. Le bouton de réglage en hauteur, latéral, commande une solide vis d'entraînement qui relie les éléments en mouvement. Ce dispositif évite toute inclinaison ou tangage et assure ainsi un excellent mouvement vertical.
Les élévateurs 271 et 281 sont compatibles aussi bien avec des vis métriques ou non.
La partie supérieure est percée de trous taraudés M6 au pas de 25mm, alors que la partie inférieure est percée de 4 trous oblongs compatibles avec nos tables nid dabeille et plateaux dinstrumentation.