L'amortisseur de vibration, VS, est un système à base d'élastomère qui limite et amortit le déplacement d'une table placée sur des isolateurs de vibrations I-2000. L'amortisseur se compose de deux élastomères coniques, solidarisés de façon à former une structure en forme de sablier, et de trois rouleaux placés autour d'eux ; ces derniers sont assujettis au fourreau de l'isolateur via une plaque de montage et les élastomères sont couplés au bloc piston de l'isolateur via une autre plaque de montage. Que la perturbation provienne de l'opérateur ou du déplacement à grande vitesse d'une platine, le système amortisseur est en mesure de ramener rapidement la table à sa position d'équilibre et donc de permettre la poursuite du travail dans un temps très bref. Le système VS réduit en général le temps de stabilisation d'un facteur deux à quatre et a un effet minimum sur la performance d'isolation des isolateurs I-2000.