Les vérins VP-25AA combinent à la fois positionnement de précision et performance de haute fiabilité. Leur conception novatrice est identique à celle de nos tables de translation linéaires VP-25XA (voir Platines de translation compactes de précision).Ils sont équipés dune règle optique linéaire à haute résolution afin dobtenir une répétabilité et une précision exceptionnelles. Cette règle optique linéaire est installée sur un rail mobile, auquel lextrémité du vérin est lié en permanence, et ce, sans contact avec la vis dentraînement. Cette conception élimine toute erreur de mouvement induite par le système dentraînement et réduit au considérablement lhystérésis entre la règle optique linéaire et lextrémité du vérin. Cette extrémité non rotative joue également un rôle essentiel, car elle évite les variations cycliques de déplacement causées par les fluctuations du contact entre lextrémité du vérin et la surface dappui.
Le rail supérieur de la VP-25AA peut également servir de platine linéaire monorail pour positionner des fibres optiques, des capteurs et autres pièces légères de petites dimensions. Pour une plus grande souplesse, nous fournissons une interface de montage pour nos rails en queue daronde compatible avec notre système de positionnement ULTRAlign. Ce système offre toute une gamme de supports interchangeables pour fibres optiques, peignes de fibres, objectifs ou lentilles GRIN (voir Accessoires ULTRAlign ).
Détails de conception
| Matériau de base |
Aluminium |
| Guidages |
Paliers à recirculation de billes précontraintes |
| Mécanisme d'entraînement |
Vis à billes sans jeu |
| Pas de la vis d'entraînement (mm) |
1 |
| Codeur |
Règle optique en acier, période du signal de 20 mm, résolution de 0,1 mm |
| Fins de course |
Optiques |
| Origine |
Optique, au centre de la course |
| Moteur |
Servomoteur à courant continu avec génératrice tachymétrique UE25CC |
| Longueur du câble (m) |
1,5 |
Spécifications
| Course (mm) |
25 |
| Résolution (mm) |
0,1 |
| Incrément Minimum (mm) |
0,1 |
| Répétabilité uni-directionnelle* (mm) |
0,09 typique - 0,1 garantie |
| Erreur de réversibilité (Hystérésis)* (mm) |
0,035 typique - 0,5 garantie |
| Précision dans l'axe* (mm) |
0,8 typique - 2 garantie |
| Vitesse maximum (mm/s) |
25 |
| Capacité de charge axiale (N) |
40 |
| MTBF (h) |
20 000 |
| Poids (kg) |
1,0 |
* Mesurée sur une platine linéaire fixée au vérin
Pour plus de détails concernant les spécifications typiques et garanties, voir le chapitre Métrologie ([BAD REF 130508 ])