Les supports d'optiques Vizix sont parfaitement adaptés aux applications générales nécessitant une conception Trait-Point-Plan robuste et compacte à un prix abordable. Deux modèles sont disponibles: avec ouverture pour des optiques de 25,4 mm de diamètre, et sans ouverture de 50,8 mm pour le support de miroirs, prismes et cubes séparateurs. Les adaptateurs de Série UPA, compatibles avec les supports d'optiques Vizix, permettent à de nombreux autres types et tailles d'optiques d'être solidement maintenus en position. Les vis d'ajustement de précision au pas de 0,25 mm avec inserts en laiton sont standard sur tous les supports de Série V100 et permettent d'obtenir un réglage exceptionnel haute résolution sans à-coup.
Les supports d'optiques Série P100A sont parfaitement adaptés aux applications générales de laboratoire et industrielles nécessitant une conception Trait-Point-Plan robuste et compacte. Les modèles avec ouverture latérale reçoivent des optiques de 25,4 mm de diamètre. Les modèles sans ouverture de 12,7, 19,05 et 25,4 mm sont compatibles avec les miroirs, les prismes et les cubes séparateurs. Divers adaptateurs permettent le maintien en toute sécurité d'optiques de taille inférieure. Des modèles existent également pour le montage d'optiques minces de 25,4 mm de diamètre, d'objectifs de microscope et d'autres composants dotés du même filetage RMS standard.
Des vis d'ajustements de précision au pas de 0,25 mm équipent les supports P100A. La dureté des contacts en carbure garantit un mouvement d'une grande sensibilité et sans à-coup. L'insertion d'une clé Allen standard dans les boutons 6 pans creux permet d'améliorer la sensibilité du réglage des supports de Série P100A. Les ressorts optimisés assurent la stabilité à long terme et protègent davantage des vibrations. Les supports P100A comportent en option des vis d'ajustement de précision à tête 6 pans creux pour réduire les risques de déréglage involontaire. Un mécanisme de verrouillage optionnel augmente la stabilité du réglage et le protège des vibrations.
Des trous lamés de chaque côté du support permettent un montage rapide, précis et sûr au moyen de vis M4 ou 8-32. Ces supports se montent sur tige, pour une hauteur réglable, ou sur rehausse, pour une plus grande stabilité à hauteur fixe. Un adaptateur transforme le support P100A en plate-forme horizontale pour le montage sur tige de prismes, de cubes séparateurs ou d'autres composants.
P100A-AC : La version AC est un standard dans l'industrie pour le support de miroirs de 25,4 mm de diamètre, de cubes séparateurs et d'autres optiques, et dispose de la forme brevetée de nos supports avec ouverture latérale qui laisse un côté de l'optique découvert permettant au faisceau de passer au plus près. Les adaptateurs UPA1-.5 et UPA1-.75 permettent à des optiques de plus petits diamètres de 12,7 et 19,05 mm d'être montés dans le P100A-AC.
P100-P : Les supports de miroirs optionnels UPA.5, UPA.75, UPA1 ou UPA2 offrent une plate-forme de montage stable pour des miroirs de 12,7 à 50,8 mm de diamètre. Le support P100-P peut être monté sur tige comme une plate-forme d'inclinaison horizontale à l'aide du trou taraudé 8-32 (M4) dans la plaque arrière.
MM-050-HEX et MM-075-HEX : Ces supports miniatures offrent une plate-forme de montage stable pour des miroirs de 12,7 et 19,05 mm de diamètre lorsque les supports de miroirs optionnels UPA.5 ou UPA.75 sont utilisés. Le MM-075-HEX peut être monté sur tige comme une plate-forme d'inclinaison horizontale à l'aide du trou taraudé 8-32 (M4) dans la plaque arrière.
P100A-T et P100A-M : Lorsqu'elle est combinée à l'adaptateur d'optique fine A-1.25-1, la version T permet d'assurer un montage sûr d'optiques de 25,4 mm de diamètre. La plaque avant a été dotée d'une série de trous taraudés pour recevoir un montage personnalisé. La version M présente un filetage 20,25 RMS pour le montage d'objectifs de microscope et d'autres composants.
P100A-A-30 : Ce support dispose d'une ouverture de 30 mm afin de s'adapter à des optiques de plus grand diamètre et est disponible avec des vis d'entraînement au pas de 0,25 mm et des boutons.
Accessoires
UPA1-.5 et UPA1-.75 : Ces adaptateurs permettent l'utilisation d'optiques de plus petit diamètre sur un P100A-AC.
UPA.5, UPA.75, UPA1, UPA2 : Ces adaptateurs optiques permettent de maintenir de manière pratique et stable des miroirs de 12,7 à 50,8 mm de diamètre sur le P100-P. L'optique et l'adaptateur peuvent être facilement déposés et leur remplacement ne nécessite qu'un réalignement minime.
P100-HA : Cet adaptateur horizontal se fixe sur les trous de montage d'un support optique et comporte un mécanisme permettant de transformer le modèle P100A-AC, -T ou -M en plate-forme horizontale sur tige, pour le montage de prismes, de cubes séparateurs et d'autres composants.