La série VGM des supports compacts à entraînement vertical simplifie le réglage sur point pivot central des optiques de diamètre allant jusqu'à 50,8 mm, sans compromis sur la stabilité et la grande résolution du positionnement. Les deux actionneurs sont accessibles du même côté, ce qui permet d'utiliser ces supports dans les applications où le faisceau ne doit pas être obturé lors des réglages, comme pour les miroirs de cavité laser, de couplage de sortie, pour les séparateurs de faisceau, et pour tout montage que l'on souhaite pouvoir couvrir d'un capot de protection.
Les optiques sont placées de manière à ce que leur face active soit dans le plan des axes de réglage, afin que ce dernier s'effectue réellement sur pivot central. La précision de nos méthodes de fabrication minimise l'interactivité des réglages et la dérive, afin de répondre aux exigences des applications intra-cavité.
Les supports de miroir VGM sont proposés avec des entraînements standard différents. Les modèles VGM-1AJS et VGM-2AJS comportent des vis de précision au pas de 0,25 mm. Les modèles VGM-1BD et VGM-2BD comportent des butées différentielles dont la résolution est presque dix fois meilleure que celle des verniers micrométriques standard. Pour l'alignement automatique du miroir, nous recommandons les verins motorisés CMA ou LTA et les verins électrostrictifs ESA. Leurs incréments atteignent des valeurs comprises entre 0,02 et 0,1 mm.
Chaque support à pivot central est livré avec une plaque de base universelle qui s'adapte aux quadrillages de trous métriques et non métriques. Les rehausses de la série M-RH permettent un montage de ces supports à une hauteur fixée et ceci avec une excellente stabilité.