Les supports Trait-Point-Plan de précision ULTIMA® minimisent la déformation du front d'onde due à la contrainte du miroir par le support. Les vis de fixation latérales courantes conviennent à bon nombre d'applications, mais nous avons constaté que ce mode de maintien induit une déformation du front d'onde si l'optique est soumise à un serrage excessif.
Les supports ULTIMA-AC sont équipés de doigts dappui munis de ressorts qui appliquent les optiques de grande précision sur trois points de la face avant, en douceur et en toute sécurité. La déformation du front d'onde est minimisée car les forces exercées sur l'optique sont axiales et non radiales, et mieux distribuées. Pour la sécurité du montage, il est possible de bloquer les ressorts en compression, de manière à fixer l'optique entre les doigts et les trois points de la face avant.
Comme tous les supports ULTIMA, les plaques avant et arrière sont épaisses et de puissants ressorts assurent la stabilité à long terme et protègent des vibrations. Ces supports reçoivent des optiques de diamètre 25,4 mm, 50,8 mm, 76,2 mm et 101,6 mm et sont équipées de vis de réglage de grande précision, au pas de 0,25 mm; il est également possible de commander séparément un support sans ses vis et les actionneurs de votre choix (voir les actionneurs ULTIMA). Les actionneurs, choisis parmi une large gamme de vis de réglage, de butées micrométriques et de vérins motorisés ou électrostrictifs, peuvent être remplacés rapidement.
Des trous lamés de chaque côté du support permettent un montage rapide, précis et sûr au moyen de vis M4 ou 8-32.
Les doigts dappui munis de ressorts, qui maintiennent l'optique de manière à minimiser la déformation du front d'onde, peuvent être bloqués pour une plus grande sécurité
Modèles U100/200/300/400-AC
|
Dimension (mm) |
| Référence |
A Carré |
B Carré |
C Optique |
D Nom. |
E Nom. (*) |
F Nom. |
G Min. |
G Max. |
Doigts d'appui |
Nombre de vis AJS100-0.5K |
| U100-AC2K
|
50,8 |
25,4 |
25,4 |
56,9 |
34,5 |
22,9 |
5,1 |
8,1 |
2 |
2 |
| U100-AC3K
|
50,8 |
25,4 |
25,4 |
56,9 |
34,5 |
22,9 |
5,1 |
8,1 |
2 |
3 |
| U100-AC
|
50,8 |
25,4 |
25,4 |
|
34,5 |
22,9 |
5,1 |
8,1 |
2 |
|
| U200-AC2K
|
73,2 |
38,1 |
50,8 |
57,8 |
38,4 |
28,7 |
9,9 |
15,5 |
3 |
2 |
| U200-AC3K
|
73,2 |
38,1 |
50,8 |
57,8 |
38,4 |
28,7 |
9,9 |
15,5 |
3 |
3 |
| U200-AC
|
73,2 |
38,1 |
50,8 |
|
38,4 |
28,7 |
9,9 |
15,5 |
3 |
|
| U300-AC2K
|
97,3 |
50,8 |
76,2 |
59,6 |
40,1 |
30,7 |
8,6 |
18,5 |
3 |
2 |
| U300-AC3K
|
97,3 |
50,8 |
76,2 |
59,6 |
40,1 |
30,7 |
8,6 |
18,5 |
3 |
3 |
| U300-AC
|
97,3 |
50,8 |
76,2 |
|
40,1 |
30,7 |
8,6 |
18,5 |
3 |
|
| U400-AC2K
|
120,7 |
63,5 |
101,6 |
62,8 |
43,2 |
33,6 |
13,0 |
21,6 |
3 |
2 |
| U400-AC3K
|
120,7 |
63,5 |
101,6 |
62,8 |
43,2 |
33,6 |
13,0 |
21,6 |
3 |
3 |
| U400-AC
|
120,7 |
63,5 |
101,6 |
|
43,2 |
33,6 |
13,0 |
21,6 |
3 |
|
(*) Mesuré à mi course avec des vis de réglage de course 12,7mm.
Note:
U200-AC présente (3) trous lamés M4 distants de 9,5 mm
U300-AC présente (3) trous lamés M4 distants de 12,7 mm
U400-AC présente (3) trous lamés M4 distants de 25,4 mm