Les supports à pivot central ULTIMA® parviennent de manière très simple à orienter une optique sans la translater. Les supports classiques qui possèdent cette particularité intéressante sont généralement lourds et volumineux, et par conséquent relativement chers. Les supports ULTIMA-G bénéficient d'un principe simple et breveté qui permet un mouvement sur pivot central à un prix moins élevé et sans mécanisme complexe.
Quelle est la particularité des modèles ULTIMA-G? La surface de l'optique est placée au centre d'une sphère. La rotation de la sphère produit donc une rotation pure, sans la translation induite par tous les supports Trait-Point-Plan. Cela signifie que le faisceau se dirige exactement là où vous l'attendez, sans nécessiter des réglages successifs selon chaque axe. L'optique se monte par l'arrière; ainsi, quelle que soit son épaisseur, sa surface active est toujours confondue avec les axes de rotation du support.
Comme tous les supports ULTIMA, les plaques avant et arrière sont épaisses et de puissants ressorts assurent la stabilité à long terme et protègent des vibrations. Ces supports pour optiques de diamètre 25,4 mm et 50,8 mm sont livrés avec des vis de réglage de grande précision au pas de 0,25 mm; il est également possible de commander séparément un support sans ses vis et les actionneurs de votre choix (voir les actionneurs ULTIMA). Les actionneurs, choisis parmi une large gamme de vis de réglage, de butées micrométriques et de vérins motorisés ou électrostrictifs, peuvent être remplacés rapidement.
Les supports U50-G pour optiques de diamètre 12,7 mm comportent des vis de réglage à tête 6 pans creux intégrées, avec un mécanisme de verrouillage breveté en option. Les boutons KD.37 en option présentent deux rainures pouvant recevoir une clé Allen, afin d'améliorer la sensibilité du réglage.
Sur deux côtés, le support présente des encoches de montage pour vis M4.
La surface de l'optique est placée au centre d'une sphère. La rotation de la sphère produit donc une rotation pure, sans translation induite pour le centre de l'optique.