Les supports d'optiques Trait-Point-Plan ULTIMA® sont conçus pour répondre aux exigences élevées en matière de stabilité, pour la recherche, le développement et les applications OEM. Les modèles avec ouverture reçoivent des optiques de 12,7 mm, 25,4 mm, 30 mm, 50,8 mm et 76,2 mm ; les modèles sans ouverture sont compatibles avec les miroirs, les prismes et les cubes séparateurs de 12,7 mm, 25,4 mm et 50,8 mm. Divers adaptateurs permettent le maintien en toute sécurité d'optiques de taille inférieure.
Les supports ULTIMA sont une référence industrielle en matière de fonctionnalité. Les plaques avant et arrière sont épaisses et optimisées ; de puissants ressorts assurent la stabilité à long terme et protègent des vibrations. La forme avec ouverture latérale brevetée laisse un côté de l'optique découvert, permettant au faisceau de passer au plus près. Les vis de réglage, choisies parmi une large gamme de vis de réglage, de butées micrométriques et de vérins motorisés ou électrostrictifs, peuvent être remplacées rapidement. La dureté des contacts en carbure garantit un mouvement répétable et sans à-coup. De nombreux accessoires de montage complètent le système ULTIMA (voir accessoires ULTIMA), ce qui permet d'utiliser ces supports pour la construction de nombreux systèmes optiques.
Des vis de réglage de précision au pas de 0,25 mm (série AJS100) sont fournies pour les supports de 25,4 mm, 50,8 mm et 76,2 mm, mais vous pouvez aussi commander séparément le modèle de base et les vis de réglage de votre choix (voir les vis de réglage ULTIMA). Les supports d'optiques U50 pour optiques de diamètre 12,7 mm comportent des vis de réglage à tête 6 pans creux intégrées, avec en option un mécanisme de verrouillage breveté. Les boutons KD.37 en option présentent deux rainures pouvant recevoir une clé Allen, afin d'améliorer la sensibilité du réglage.
Les vis de réglage sont au nombre de deux ou trois, pour les basculements selon deux axes et la translation. Pour translater l'optique, les trois vis de réglage doivent être utilisées.
Des trous lamés pour vis M4 ou 8-32 sur chaque côté permettent un montage plus rapide, plus précis et plus sûr. Les supports ULTIMA peuvent être montés sur tige, pour une hauteur réglable, ou sur tiges modulaires, pour une plus grande stabilité à hauteur fixe. Un adaptateur permet de transformer un support ULTIMA sans ouverture en plate-forme horizontale sur tige pour le montage de prismes, de cubes séparateurs et d'autres composants.
U50-A, U100-A, U200-A, U300-A: Les modèles -A constituent un système polyvalent de positionnement pour le montage de miroirs, de séparateurs de faisceau et d'autres optiques de 12,7 à 76,2 mm de diamètre. Ces supports possèdent une ouverture latérale brevetée, qui permet au faisceau de passer au plus près de l'optique. Ils sont réglables avec une grande précision et leur axe optique reste centré par rapport aux trous de montage. Les adaptateurs UPA1-.5, UPA1-.75 et UPA2-1 permettent le montage d'optiques de diamètre inférieur (12,7 mm, 19,05 mm et 25,4 mm) sur les modèles U100-A et U200-A. De nombreux accessoires de montage complètent le système ULTIMA (voir accessoires ULTIMA), ce qui permet d'utiliser ces supports pour la construction de nombreux systèmes optiques.
U50-P, U100-P, U200-P: Utilisés avec les adaptateurs en option UPA-PA.5, UPA-PA1 ou UPA-PA2, les modèles -P peuvent être transformés en plate-forme horizontale sur tige pour le basculement selon deux axes (et, en option, pour la translation) de prismes, de cubes séparateurs et d'autres composants. Utilisés avec les adaptateurs UPA.5, UPA.75, UPA1 ou UPA2 en option, ces modèles constituent une plate-forme stable pour le montage de miroirs de diamètre 12,7 à 50,8 mm.
La forme brevetée de nos supports avec ouverture latérale permet le passage du faisceau optique de passer au plus près.
avec les boutons KD.37
arrière
avant
Série U50
(De gauche à droite) U50-P et U100-P3K-NL
|
Référence |
Diamètre optique (mm) |
Pas de la Vis de réglage |
Type d'entraînement |
Course Angulaire (°) |
Sensibilité(1) (arc sec) |
Translation(2) (mm) |
| Supports d'optiques de 12,7 mm |
| U50-A
|
12,7 |
0,32 mm |
6 pans creux |
±5 |
10,4 |
3,8 |
| U50-A1
|
12,7 |
0,25 mm |
6 pans creux |
±5 |
8,3 |
3,8 |
| U50-AL
|
12,7 |
0,32 mm |
6 pans creux |
±5 |
10,4 |
3,8 |
| U50-AL1
|
12,7 |
0,25 mm |
6 pans creux |
±5 |
8,3 |
3,8 |
| U50-P
|
Voir adaptateurs |
0,32 mm |
6 pans creux |
±5 |
10,4 |
3,8 |
| U50-P1
|
Voir adaptateurs |
0,25 mm |
6 pans creux |
±5 |
8,3 |
3,8 |
| U50-PL
|
Voir adaptateurs |
0,32 mm |
6 pans creux |
±5 |
10,4 |
3,8 |
| U50-PL1
|
Voir adaptateurs |
0,25 mm |
6 pans creux |
±5 |
8,3 |
3,8 |
| Supports d'optiques de 25,4 mm |
| U100-A
(3) |
25,4 |
|
|
|
|
|
| U100-A-LH
|
25,4 |
|
|
|
|
|
| U100-A2K
|
25,4 |
0,25 mm |
Bouton |
±7 |
3,8 |
|
| U100-A-LH-2K
|
25,4 |
0,25 mm |
Bouton |
±7 |
3,8 |
|
| U100-A2K-NL
|
25,4 |
0,25 mm |
Bouton |
±7 |
3,8 |
|
| U100-A2H
|
25,4 |
0,25 mm |
6 pans creux |
±7 |
3,8 |
|
| U100-A-LH-2H
|
25,4 |
0,25 mm |
6 pans creux |
±7 |
3,8 |
|
| U100-A2H-NL
|
25,4 |
0,25 mm |
6 pans creux |
±7 |
3,8 |
|
| U100-A3K
|
25,4 |
0,25 mm |
Bouton |
±7 |
3,8 |
9,7 |
| U100-A-LH-3K
|
25,4 |
0,25 mm |
Bouton |
±7 |
3,8 |
9,7 |
| U100-A3K-NL
|
25,4 |
0,25 mm |
Bouton |
±7 |
3,8 |
9,7 |
| U100-A3H
|
25,4 |
0.25 mm |
6 pans creux |
±7 |
3,8 |
9,7 |
| U100-A-LH-3H
|
25,4 |
0,25 mm |
6 pans creux |
±7 |
3,8 |
9,7 |
| U100-A3H-NL
|
25,4 |
0.25 mm |
6 pans creux |
±7 |
3,8 |
9,7 |
| U100-P
(3) |
Voir adaptateurs |
|
|
|
|
|
| U100-P2K
|
Platform |
0,25 mm |
Bouton |
±7 |
3,8 |
|
| U100-P2K-NL
|
Platform |
0,25 mm |
Bouton |
±7 |
3,8 |
|
| U100-P2H
|
Platform |
0,25 mm |
6 pans creux |
±7 |
3,8 |
|
| U100-P3K
|
Voir adaptateurs |
0,25 mm |
Bouton |
±7 |
3,8 |
9,7 |
| U100-P3K-NL
|
Voir adaptateurs |
0,25 mm |
Bouton |
±7 |
3,8 |
9,7 |
| U100-P3H
|
Voir adaptateurs |
0,25 mm |
6 pans creux |
±7 |
3,8 |
9,7 |
| Supports d'optiques de 30 mm |
| U100-A-30
|
30 |
|
|
|
|
|
| Supports d'optiques de 50,8 mm |
| U200-A
(3) |
50,8 |
|
|
|
|
|
| U200-A-LH
|
50,8 |
|
|
|
|
|
| U200-A2K
|
50,8 |
0,25 mm |
Bouton |
±5 |
2,4 |
|
| U200-A2K-NL
|
50,8 |
0,25 mm |
Bouton |
±5 |
2,4 |
|
| U200-A2H
|
50,8 |
0,25 mm |
6 pans creux |
±5 |
2,4 |
|
| U200-A3K
|
50,8 |
0,25 mm |
Bouton |
±5 |
2,4 |
9,7 |
| U200-A3K-NL
|
50,8 |
0,25 mm |
Bouton |
±5 |
2,4 |
9,7 |
| U200-A3H
|
50,8 |
0,25 mm |
6 pans creux |
±5 |
2,4 |
9,7 |
| U200-P
(3) |
Voir adaptateurs |
|
|
|
|
|
| U200-P2K
|
Voir adaptateurs |
0,25 mm |
Bouton |
±5 |
2,4 |
|
| U200-P2H
|
Voir adaptateurs |
0,25 mm |
6 pans creux |
±5 |
2,4 |
|
| U200-P3K
|
Voir adaptateurs |
0,25 mm |
Bouton |
±5 |
2,4 |
9,7 |
| U200-P3H
|
Voir adaptateurs |
0,25 mm |
6 pans creux |
±5 |
2,4 |
9,7 |
| Supports d'optiques de 76,2 mm |
| U300-A
(3) |
76,2 |
|
|
|
|
|
| U300-A2K
|
76,2 |
0,25 mm |
Bouton |
±3,5 |
1,8 |
|
| U300-A3K
|
76,2 |
0,25 mm |
Bouton |
±3,5 |
1,8 |
9,7 |
Moins d'une minute pour remplacer une vis de réglage!
Étape 1
Étape 2
Étape 3
Étape 4
*Séries U100, U200 et U300
Basculement et translation
Le basculement de 1° de la face avant d'une optique provoque une translation du centre de l'optique. Pour la série U100, la translation observée est de 0,33 mm, alors qu'elle est de 0,49 mm pour la série U200.
Le basculement de 1° de la face avant
Demande 2 à 3 tours de la vis de réglage pour le modèle U100, et 3 à 4 tours pour le modèle U200. Le nombre de tours dépend principalement du pas et de la distance au point fixe. Un pas faible correspond à une sensibilité élevée.
Pivot central
Basculement sans translation: nos barillets décalés (UPA-PUZ.5 et UPA-PUZ1) déportent et rapprochent la face utile du miroir, du centre de rotation du support, le décalage résiduel de loptique est inférieur à 10 µm pour un basculement de 1° de la face avant, lorsqu'ils sont utilisés respectivement avec les modèles U50-A et U100-A.
1) Typiquement, pour une rotation de 1° de la vis de réglage.
2) Pour translater l'optique, les trois vis de réglage doivent être utilisés.
3) Pour une version utilisable sous vide , ajoutez "V6" à la référence produit, par exemple U100-AV6. Nous consulter pour les prix et délai.
Brevets américains n° 6 304 393, n° 5 930 057 et n° 6 016 230