Les supports décalés à pivot central ULTIMA® peuvent régler angulairement une optique sans la translater au moyen de deux actionneurs voisins. Le centre de l'optique étant excentré, à l'intersection des axes de basculement, si deux actionneurs voisins sont tournés d'un même angle, le miroir pivote autour du centre de sa surface active. Le réglage d'un seul actionneur provoque une rotation classique de support Trait-Point-Plan. En agissant sur les trois actionneurs, l'optique est translatée. L'optique se monte par l'arrière; ainsi, quelle que soit son épaisseur, sa surface active est toujours confondue avec les axes de rotation du support.
Les supports décalés permettent de placer les optiques dans des configurations difficiles, que les supports classiques n'autorisent pas. Par exemple, deux exemplaires de ce support permettent de rapprocher les bords de deux optiques.
Comme tous les supports ULTIMA, les plaques avant et arrière sont épaisses et de puissants ressorts assurent la stabilité à long terme et protègent des vibrations. Ces supports pour optiques de diamètre 25,4 mm sont livrés avec des vis de réglage de grande précision au pas de 0,25 mm; il est également possible de commander séparément un support sans ses vis et les actionneurs de votre choix (voir les actionneurs ULTIMA). Les actionneurs, choisis parmi une large gamme de vis de réglage, de butées micrométriques et de vérins motorisés ou électrostrictifs, peuvent être remplacés rapidement.
Des trous lamés de chaque côté du support permettent un montage rapide, précis et sûr au moyen de vis M4.