Les actionneurs motorisés miniatures de la série TRA sont les derniers-nés de la gamme Newport de dispositifs de positionnement de précision. Légers et de faible diamètre, ils produisent un mouvement motorisé fiable pour un prix inférieur à ceux de la série CMA.
La forme compacte des actionneurs TRA permet de les utiliser avec une grande variété de platines de translation, de supports de miroir et d'applications OEM. Abrités par un fin boîtier de 15 mm de diamètre, les modèles TRA6 possèdent une course de 6 mm. Ils sont recommandés pour la motorisation des platines de translation de la série M-561 et des platines de rotation M-481 et M-RS65. Les modèles TRA12 possèdent une course de 12 mm et sont compatibles avec les supports de miroir Ultima et Suprema, les platines de translation ULTRAlign et M-460A et d'autres dispositifs dont la course va jusqu'à 12 mm. Les modèles TRA6 et TRA12 sont compatibles avec d'autres produits mécaniques Newport. Mais leur course peut alors limiter celle de ces derniers. Logé dans un boîtier légèrement plus grand, le modèle TRA25 possède une course de 25 mm. Il est recommandé pour la motorisation de dispositifs (par ex. des platines de translation) de course plus grande.
Pour s'adapter au mieux à votre application, les actionneurs TRA existent avec un moteur pas-à-pas, un moteur pas-à-pas sous vide et un servomoteur à courant continu en boucle fermée.
Tous les modèles intègrent des commutateurs optiques de fin de course. D'une fiabilité élevée, non seulement ces commutateurs protègent votre investissement des dépassements de course, mais ils permettent la répétabilité du retour à l'origine, par exemple après une remise en service.
De plus, les billes d'acier des actionneurs TRA possèdent un revêtement dur, pour réduire l'usure des surfaces.
Module XY compact pour la focalisation et la translation des systèmes de traçage laser, d'une cellule photovoltaïque à la suivante.
Platine de rotation de la série 481 (voir Plateaux tournants) avec actionneur TRA6CC
Détails de conception
| Matériau de base |
Corps en acier inox |
| Mécanisme d'entraînement |
Embout rotatif |
| Pas de la vis d'entraînement (mm) |
0,5 |
| Réducteur |
1:14 |
| Codeur |
Codeur rotatif sur le moteur, 2048 pts/t |
| Fins de course |
Mécaniques à chaque extrémités, dont l'un ajustable |
| Origine |
Sur fin de course, axe rentré, répétabilité typique<4µm |
| Moteur |
CC : Servomoteur à courant continu UE10MCC PP : Moteur pas-à-pas 2 phases UE10PP, 20 pas/tour |
| Longueur du câble (m) |
3 |
| Compatible sous vide |
Choisir le modèle TRA-PPV6 pour les applications avec un vide jusqu'à 10-6 hPa. La charge axiale maximale, la vitesse et l'accélération sont la moitié des spécifications standards. La longueur du câble est de 1,5 m |
| Poids (kg) |
0,1 |
Spécifications
|
|
TRA-CC |
TRA-PP |
| Course (mm) |
6, 12.5 ou 25 |
6, 12.5 ou 25 |
| Résolution (µm) |
0,0305 |
0,0977(1) |
| Incrément Minimum (µm) |
0,2 |
0,1 |
| Répétabilité uni-directionnelle, garantie (µm) |
2 |
2 |
| Répétabilité bi-directionnelle, garantie (µm)(2) |
3 |
3 |
| Jeu () |
10 |
10 |
| Précision dans l'axe, garantie (µm) |
TRA6 : 6 TRA12 : 8 TRA25 : |
TRA6 : 6 TRA12 : 8 TRA25 : |
| Vitesse maximum (mm/s) |
0,4(3) |
0,4(3, 4) |
| Capacité de charge axiale (N) |
60 |
60 |
1) Résolution de pas entier
2) La valeur du jeu est fournie avec chaque actionneur.
3) Pour les charges axiales supérieures à 45 N, la vitesse maximale doit être réduite à 0.3 mm/s.
4) 0.2 mm/s pour TRA-PPV6. 0.2 mm/s pour TRA-PPM avec NSC200.
Pour plus de détails concernant les caractéristiques typiques et garanties, voir le chapitre métrologie (voir
Métrologie de contrôle des platines de positionnement motorisées) de la documentation technique