Le modèle d'enceinte de table TE1000 empêche l'énergie acoustique disruptive d'atteindre la table optique, améliorant ainsi la luminosité de reconstruction tout en offrant des durées d'exposition plus longues et une consommation laser réduite. Le modèle d'enceinte standard combine des panneaux latéraux coulissants en acrylique de 4,8 mm d'épaisseur suspendus à une voûte en nid d'abeilles. Ce modèle peut être livré avec des panneaux d'ambre ou de teinte sombre sur une base semi-personnalisée. De même, des panneaux compatibles avec les salles blanches sont également disponibles.
La nouvelle enceinte de table série TE80 est constituée d'un système de châssis et de rail 80/20 fixé au sol et non sur le plateau, de 1/4 de pouce d'épaisseur, composé de panneaux en acrylique et d'un système de châssis surélevé. Les connexions électriques, les concentrateurs LAN (hubs) et l'éclairage sont disponibles sous forme d'accessoires optionnels personnalisables et montables à l'intérieur de l'enceinte.
Le modèle de bouche de soufflage CAB-1, disponible sous forme d'accessoire, génère une pression légèrement positive à l'intérieur de l'enceinte de table, bloquant ainsi l'accès de l'enceinte à la poussière en suspension. Le filtre offre une efficacité de 95 % et permet d'éliminer les particules dont le diamètre est supérieur à 5 microns. Cet accessoire s'utilise pendant l'intervalle de temps qui s'écoule entre les mesures de précision. Des filtres à soufflet et des bouches de soufflage ionisantes peuvent être commandés à part.
|
|
Référence |
Dimension (m)* |
Prix |
|
TE1406
|
1,2 x 1,8 x 0,80 |
$3 485 |
|
TE1408
|
1,2 x 2,4 x 0,80 |
$3 844 |
|
TE1410
|
1,2 x 3,0 x 0,80 |
$4 203 |
|
TE1412
|
1,2 x 3,6 x 0,80 |
$4 560 |
|
TE1414
|
1,2 x 4,2 x 0,80 |
$5 510 |
|
TE1416
|
1,2 x 4,8 x 0,80 |
$5 775 |
|
TE1418
|
1,2 x 5,4 x 0,80 |
$6 552 |
|
TE1420
|
1,2 x 6,0 x 0,80 |
$7 163 |
|
TEN1506
|
1,5 x 1,8 x 0,80 |
$3 617 |
|
TEN1508
|
1,5 x 2,4 x 0,80 |
$3 976 |
|
TEN1510
|
1,5 x 3,0 x 0,80 |
$4 335 |
|
TEN1512
|
1,5 x 3,6 x 0,80 |
$4 692 |
|
TEN1514
|
1,5 x 4,2 x 0,80 |
$5 531 |
|
TEN1516
|
1,5 x 4,8 x 0,80 |
$5 929 |
* Les tables de 5 pieds de long mesurent en fait 1,5 m. Pour commander une table de format métrique avec taraudages métriques, ajoutez le préfixe M- à la référence du modèle.