SUPREMATM présente la nouvelle référence en matière de performance dans un support d'optique de précision modulaire conçu pour répondre aux exigences actuelles élevées de la recherche, du développement et des applications OEM industrielles. Les caractéristiques les plus critiques d'un support d'optique Trait-Point-Plan reposent sur les possibilités de réglage et la stabilité à long terme. SUPREMA permet justement d'effectuer le réglage des paramètres les plus sensibles tout en garantissant une meilleure stabilité dans le maintien de la position par rapport à nimporte quel autre support modulaire disponible sur le marché.
Les supports d'optiques Trait-Point-Plan SUPREMA-S fournissent une stabilité thermique inégalée. Les supports d'optiques Trait-Point-Plan SUPREMA-N peuvent être configurés de différentes façons grâce aux multiples options de vis dajustement. Tous les éléments de la conception (forme, taille et fonctionnalité) sont optimisés pour obtenir un support d'optique Trait-Point-Plan qui soit à la fois configurable et réglable tout en garantissant une stabilité des plus solides et une fiabilité. La dérive thermique (induite par le support) a été pratiquement éliminée.
Supports Trait-Point-Plan de la série SN050 et SS050
Nos nouveaux supports d'optiques Trait-Point-Plan SUPREMATM 12,7mm offrent des performances supérieures avec un encombrement compact. Vous avez le choix entre notre design à ouverture latéral breveté ou à ouverture circulaire pour une stabilité accrue. De plus, les supports SN050 et SS050 peuvent être commandés en version de chargement de l'optique face avant ou face arrière . Les deux versions sont fabriquées en acier inoxydable durci usiné par un process de moulage de métal injecté, ce qui permet avec une méthode de bon rapport qualité/prix d'atteindre des résultats proches de ceux obtenus avec de l'acier inoxydable travaillé. Trois vis d'ajustement de pas 0,25 mm sont disponibles en standard sur les supports SN050 et SS050, avec en option des verrouillages de type Cabestan.
Idéal pour des applications OEM, les supports SN050 et SS050 disposent pour leur montage de 2 trous lamés pour vis M2. De plus, nous avons inclus 2 trous débouchants 1,6mm pour "broches de positionnement" pour l'intégration de systèmes répétable et pour éviter les effets de synchronisation. Pour des applications dans la recherche nécessitant un montage sur tige pour un ajustement de la hauteur, nous vous proposons des adaptateurs de tige ayant un trou lamé pour vis M4 . Des trous pour broches de positionnement sur l'adaptateur de tige correspondent avec les trous des supports SN050 et SS050 . Les broches de positionnement ne sont pas comprises.
Supports d'optiques trait-Point-Plan de la série SN100
Les supports d'optiques Trait-Point-Plan de la série SN100 offrent un large choix de configurations : des composants optiques à montage avant ou arrière, diverses options de vis dajustement et de nombreux blocages optionnels.
Les supports d'optiques Trait-Point-Plan de la série SN100 étant fabriqués à partir de poudre d'acier inoxydable serré et aggloméré (issu d'un processus de brevet en instance), cette méthode d'un bon rapport qualité/prix permet d'atteindre des résultats proches de ceux obtenus avec un acier inoxydable travaillé. Les expériences significatives en opto-mécanique, isolateurs et amortisseurs antivibratoires, en optiques ou encore en étude des matériaux, ont contribué à optimiser la conception des SN100 de Newport. La combinaison d'une conception complète, d'une analyse par éléments finis et de tests rigoureux, nous a permis d'obtenir des résultats qui, jusque-là, n'avaient été atteints que sur des types de supports en acier inoxydable coûteux et adaptés sur commande.
La forme de nos supports avec ouverture latérale brevetée laisse un côté de l'optique découvert permettant au faisceau de passer au plus près. Les optiques peuvent être maintenus en place solidement contre les contacts de précision à l'aide de la vis sans tête à embout nylon, ou bien être fixés sur place à l'aide d'époxy. Des tests approfondis en laboratoire ont démontré que l'utilisation d'époxy pour fixer l'optique sur place améliore les performances et la stabilité.
Les supports SN100 permettent d'effectuer des réglages plus précis. Les contacts en carbure polis et rodés permettent un mouvement répétable sans à-coup. Les vis de réglage ont des pas de 0,25 mm qui améliorent la sensibilité et favorisent les réglages sans à-coup. Les configurations avec deux vis dajustement permettent un basculement selon deux axes, d'une course angulaire de +/- 7 degrés. Les configurations avec trois vis dajustement permettent un basculement selon deux axes et une translation. Nous proposons un large choix d'options de vis dajustement, incluant nos micromètres standard et blocables et nos vis de réglage (avec boutons ou à six pans creux), ce qui apporte une souplesse dans le choix de la vis dajustement la mieux adaptée en fonction de l'application. L'interface de montage des actionneurs de diamètre standard de 9,5 mm permet également de sélectionner n'importe lequel de nos vérins motorisés, y compris le tout nouveau modèle NewStep.
Des taraudages pour vis M4 permettent un montage rapide, précis, sûr et stable. Les supports SN100 peuvent être montés sur tige standard et supports de tiges, pour une hauteur réglable, et sur colonnes à embase, pour une plus grande stabilité à hauteur fixe.
Supports de la série SS100
Les supports d'optiques trait-point-plan de la série SS100 offrent une stabilité thermique supérieure. Des calculs de dérives thermiques reconnus démontrent que le SUPREMA s'avère la nouvelle référence en matière de supports d'optiques trait-point-plan stables. Les caractéristiques de conception unique des SS100, y compris le materiel et la configuration, font de ce système un choix idéal pour la recherche, le développement et les applications OEM industrielles.
Les supports d'optiques trait-point-plan de la série SS100 étant fabriqués à partir de poudre d'acier inoxydable serré et aggloméré, cette méthode d'un bon rapport qualité/prix permet d'atteindre des résultats proches de ceux obtenus avec de l'acier inoxydable travaillé. Les expériences significatives en matière d'opto-mécanique, d'isolateurs et d'amortisseurs antivibratoires, ou encore d'études des matériaux, ont contribué à optimiser la conception des SS100 de Newport. La combinaison d'une conception complète, d'une analyse par éléments finis et de tests rigoureux, nous à permis d'obtenir des résultats qui, jusque là, n'avaient été atteints que sur des types de supports en acier inoxydable coûteux et adaptés sur commande.
Les supports de la série SS100 permettent d'effectuer des réglages plus précis. Les contacts en carbure polis et rodés permettent un mouvement répétable sans à-coup. Les vis de réglage ont des pas de 0,25 mm qui améliorent la sensibilité. Les configurations avec deux vis dajustement permettent un basculement selon deux axes, d'une course angulaire de +/- 4 degrés. Les configurations avec trois vis dajustement permettent un basculement selon deux axes et une translation. Des blocages sans incidence permettent de sécuriser le verrouillage sans dérive de la position. Des vis d'ajustement avec boutons ou six pans creux complètent le système.
Des taraudages pour vis M4 permettent un montage rapide, précis et sûr. Les supports SUPREMA peuvent être montés sur tige standard et supports de tiges, pour une hauteur réglable, et sur colonnes à embase, pour une plus grande stabilité à hauteur fixe.
Note : toutes les valeurs sont à la position nominale. Les supports vendus sans vis de réglage nécessite l'approvisionnement d'un insert pivot CP-0.5 pour une configuration 2 axes.
|
Référence |
Diamètre optique (mm) |
Pas de la Vis de réglage |
Type d'entraînement |
Blocable |
Course Angulaire (°) |
Sensibilité(1) (arc sec) |
| SN050-F3
|
12,7 |
0,25 mm |
6 pans creux |
|
±5 ° |
8,5 |
| SN050-F3N
|
12,7 |
0,25 mm |
6 pans creux |
|
±5 ° |
8,5 |
| SN050-R3
|
12,7 |
0,25 mm |
6 pans creux |
|
±5 ° |
8,5 |
| SN050-R3N
|
12,7 |
0,25 mm |
6 pans creux |
|
±5 ° |
8,5 |
| SS050-F3
|
12,7 |
0,25 mm |
6 pans creux |
|
±5 ° |
8,5 |
| SS050-F3N
|
12,7 |
0,25 mm |
6 pans creux |
|
±5 ° |
8,5 |
| SS050-R3
|
12,7 |
0,25 mm |
6 pans creux |
|
±5 ° |
8,5 |
| SS050-R3N
|
12,7 |
0,25 mm |
6 pans creux |
|
±5 ° |
8,5 |
| SN100-F
|
25,4 |
voir note |
|
+/- 7 |
|
| SN100C-F
|
25,4 |
voir note |
|
+/- 7 |
|
| SN100-F2H
|
25,4 |
0,25 mm |
6 pans creux |
|
+/- 7 |
3,8 |
| SN100-F3H
|
25,4 |
0,25 mm |
6 pans creux |
|
+/- 7 |
3,8 |
| SN100-F2HN
|
25,4 |
0,25 mm |
6 pans creux |
|
+/- 7 |
3,8 |
| SN100-F3HN
|
25,4 |
0,25 mm |
6 pans creux |
|
+/- 7 |
3,8 |
| SN100-F2K
|
25,4 |
0,25 mm |
Bouton |
|
+/- 7 |
3,8 |
| SN100-F3K
|
25,4 |
0,25 mm |
Bouton |
|
+/- 7 |
3,8 |
| SN100-F2KN
|
25,4 |
0,25 mm |
Bouton |
|
+/- 7 |
3,8 |
| SN100-F3KN
|
25,4 |
0,25 mm |
Bouton |
|
+/- 7 |
3,8 |
| SN100-LH
|
25,4 |
Voir note en bas de page |
|
+/- 7 |
|
| SN100-F2M
|
25,4 |
|
Micromètre |
|
+/- 7 |
5,7 |
| SN100-F3M
|
25,4 |
|
Micromètre |
|
+/- 7 |
5,7 |
| SS100-F2H
|
25,4 |
0,25 mm |
6 pans creux |
|
+/- 4 |
3,8 |
| SS100-F3H
|
25,4 |
0,25 mm |
6 pans creux |
|
+/- 4 |
3,8 |
| SS100-F2KN
|
25,4 |
0,25 mm |
Boutons |
|
+/- 4 |
3,8 |
| SS100-F3KN
|
25,4 |
0,25 mm |
Bouton |
|
+/- 4 |
3,8 |
| SS100-R2H
|
25,4 |
0,25 mm |
6 pans creux |
|
+/- 4 |
3,8 |
| SS100-R3H
|
25,4 |
0,25 mm |
6 pans creux |
|
+/- 4 |
3,8 |
| SS100-R2KN
|
25,4 |
0,25 mm |
Bouton |
|
+/- 4 |
3,8 |
| SS100-R3KN
|
25,4 |
0,25 mm |
Bouton |
|
+/- 4 |
3,8 |
*Typiquement, pour une rotation de 1° de la vis de réglage