Les supports de la série SL sont à pivot central et offrent une grande sensibilité pour le réglage en azimut et en élévation de miroirs et de séparateurs de faisceau. Les axes de rotation sont fixes et leur intersection se situe au centre de la face active de l'optique, ce qui permet des rotations indépendantes et sans translation. Cette conception avec point pivot central réduit grandement la dérive du faisceau et les variations de longueur du chemin optique. L'ouverture utile est maximale pour autoriser la transmission d'un faisceau d'incidence 45°.
Les supports SL sont conçus avec un seul diamètre optique nominal, le montage du miroir se fait par appui de sa face utile, sur trois points. Le diamètre nominal de l'optique est indiqué par les chiffres de la référence; par exemple, le support SL50 reçoit des optiques de 50 mm. La plaque de base peut être montée de manière à placer les commandes à droite ou à gauche. Les supports de la série SL comportent une plaque de base et une rehausse amovible pour une hauteur nominale de l'axe optique à 50 mm ou à 75 mm. Les rehausses de 25 mm et 50 mm peuvent être librement combinées sous la plaque de base pour amener l'axe optique à une hauteur quelconque (>75) multiple de 25 mm. Pour une hauteur variable en continu, nous recommandons l'élévateur à colonne M-ECN-80.
Pour les applications générales, les butées micrométriques BM comportent une graduation et permettent un positionnement répétable. Pour une sensibilité de position dix fois supérieure, demandez les butées différentielles BD. Les vis de réglage blocables BHC verrouillent la position de l'optique afin d'éviter tout déréglage involontaire.
Les bases M-RH sont idéales pour le positionnement à hauteur fixe
Support SL sur un assemblage de platines M-UMR
Produits associés
- Brides de la série M-BR
- Élévateur à colonne M-ECN-80
- Rehausses de la série M-RH
Spécifications
|
Référence |
Diamètre optique (mm) |
φ Ouverture utile (mm) |
Epaisseur Optique(1) (mm) |
Faisceau Transmis (mm) |
Faisceau réfléchi (mm) |
Angle α (°) |
Sensibilité(2) (arc sec) |
| SL25.4 |
25.4 |
21 |
5 |
9 |
11,5 |
3 |
5,8 |
| SL50 |
50 |
46 |
8 |
26 |
29,5 |
2 |
3,9 |
| SL51 |
50.8 |
46 |
8 |
25 |
29,3 |
2 |
3,9 |
| SL76.2 |
76.2 |
70.2 |
12,5 |
39 |
47 |
2 |
3,1 |
| SL101.6 |
101.6 |
93 |
18 |
56 |
60 |
2 |
2,7 |
1) Domaine d'épaisseur de miroir de 1-15mm, et de 14-20 mm pour le SL101.6.
2) Avec des butées micrométriques BM. La sensibilité des butées différentielles BD est 10 fois meilleure.
Diamètres maximaux des faisceaux réfléchi et transmis pour une optique d'épaisseur moyenne. Le diamètre du faisceau réfléchi ne varie pas avec l'épaisseur de l'optique, mais celui du faisceau transmis diminue avec une optique plus épaisse.