Les isolateurs pneumatiques SL LabLegs offrent lisolation vibratoire à un prix très abordable. Ces isolateurs éliminent les vibrations du sol sur la plage de 10 Hz à 50 Hz et répondent ainsi aux besoins dun grand nombre dapplications moins rigoureuses, pour la recherche comme pour la production.
Caractéristiques techniques
Caractéristiques disolation
|
Référence |
Isolation verticale* |
Isolation horizontale* |
Amplification à la résonance |
Charge par Isolateur (kg) |
Rés. (Hz) |
10 Hz (%) |
Rés. (Hz) |
10 Hz (%) |
Verti (dB) |
Horiz (dB) |
| SL-600 Series
|
3,5 |
94 |
1,5 |
98 |
9 |
13 |
275 |
| SL-1200 Series
|
3,2 |
96 |
1,5 |
98 |
9 |
13 |
550 |
* Isolation à pleine charge
Caractéristiques physiques
| Hauteur (mm) |
254, 343, 406, 495, 559, 597, 711 |
| Vanne |
Schrader |
| Pompe à pieds |
Incluse |
| Pression d'air Max. (psi) |
80 |
Série SL
|
Dimension (mm) |
| Référence |
H |
h |
| SL-600-N10 |
254 |
- |
| SL-600-N13.5 |
343 |
43,2 |
| SL-600-N16 |
406 |
96,5 |
| SL-600-N19.5 |
495 |
185,4 |
| SL-600-N22 |
559 |
248,9 |
| SL-600-N23.5 |
597 |
287,0 |
| SL-600-N28 |
711 |
401,3 |
| SL-1200-N10 |
254 |
- |
| SL-1200-N13.5 |
343 |
43,2 |
| SL-1200-N16 |
406 |
96,5 |
| SL-1200-N19.5 |
495 |
185,4 |
| SL-1200-N22 |
559 |
248,9 |
| SL-1200-N23.5 |
597 |
287,0 |
| SL-1200-N28 |
711 |
401,3 |
Autres hauteurs sur demande