| Course du réglage rapide |
360 ° |
360 ° |
360 ° |
Course du réglage fin (avec des butées micrométriques de course 4 mm) |
±2 ° |
±1,15 ° |
±0,92 ° |
| Sensibilité avec des butées micrométriques BM standard(arc sec) |
3,5 |
2,1 |
1,7 |
| Sensibilité avec des butées différentielles BD (arc sec) |
0,35 |
0,21 |
0,17 |
| Diamètre miroir (mm) |
4280 |
92152,4 |
148203,4 |
| Épaisseur du miroir (mm) |
615 |
624 |
630 |
| Faisceau Transmis (mm) |
50 |
95 |
125 |
| Faisceau réfléchi/Ouverture utile dans la base (mm) |
35 |
58 |
80 |