Les câbles de la série RC constituent une solution économique, alternative des vérins motorisés pour la commande à distance de platines et de supports distants ou difficiles daccès. Ils permettent une sensibilité proche de celle dune butée micrométrique. Une des extrémités du câble se glisse autour du moletage de la butée micrométrique, lautre étant maintenue dans une fixation que lon peut visser sur une table dexpérimentation. Un bouton moleté permet une manipulation confortable.
Les câbles RC sont une adaptation du câble Bowden utilisé dans lindustrie aéronautique. Si lon exerce une torsion, ce câble de haute fiabilité ne tourne que de 0,05°/g.cm dans le sens horaire et de 0,04°/g.cm dans le sens trigonométrique.
Nous fournissons une barrette de liaison pour une utilisation avec nos supports de miroirs de type 600A ou 625-RC afin doffrir lespace nécessaire pour deux câbles.