Les supports d'optiques PERFORMA-i sont conçus pour les applications OEM industrielles nécessitant un réglage angulaire précis, une grande stabilité et un verrouillage fiable.
Des vis de réglage de précision à tête 6 pans creux et au pas de 0,32 ou 0,25 mm permettent un mouvement de grande sensibilité et minimisent les risques de déréglage involontaire. Des ressorts puissants assurent la stabilité à long terme et protègent des vibrations.
Notre mécanisme de blocage breveté verrouille la vis de réglage en toute sécurité par simple dévissage d'une vis sans que cela n'affecte la position de la plaque avant du support.
La plaque avant est anodisée (traitement de surface MIL-8625C, type III), ce qui en fait un appui particulièrement dur pour les vis de réglage. Des essais de plus de 200 000 cycles de ces vis de réglage n'ont pas permis d'observer de dégradation des performances. Cela garantit un usage courant pendant plus de 20 ans.
Les supports PERFORMA-i existent en versions avec ouverture pour optiques de diamètre 25,4 et 50,8 mm et en version plate-forme pour optiques montées en barrilets: optiques spéciales, prismes, et cubes séparateurs. Les versions pour diamètre 25,4 mm disposent de deux ou trois vis de réglage. La rotation des trois vis de réglage provoque la translation de la plaque avant. La version pour diamètre 50,8 mm présente trois trous de montage de chaque côté pour minimiser la rotation lors de sa fixation, et sa plaque avant laisse assez de place aux doigts de l'opérateur pour que la mise en place de l'optique soit facile.
Les boutons KD.75 et KD.37 en option s'adaptent sur les vis de réglage à tête 6 pans creux.
Mécanisme de blocage breveté. Un simple dévissage de la vis verrouille chaque axes. (Montré avec le bouton optionel KD.37.)