Détails de conception
| Matériau de base |
Aluminum |
| Mécanisme d'entraînement |
Direct, embout non rotatif |
| Codeur |
Boucle ouverte, sans codeur |
| Pas de la vis d'entraînement (mm) |
0,3048 |
| Réducteur |
Sans |
| Fins de course |
Un fin de course optique, côté moteur |
| Moteur |
Pas-à-pas: 2 phases, 48 pas/tour |
| Longueur du câble (m) |
3 |
| Compatible sous vide |
Utiliser le NSA12V6 pour toute application sous vide jusque 10 -6 hPa |
| Poids (kg) |
0,1 |
Spécifications
| Course (mm) |
11 |
| Incrément minimum (µm) |
0,2 |
| Répétabilité uni-directionnelle (µm) typique |
<2,2 |
| Résolution (µm) |
0,1(1) |
| Répétabilité bi-directionnelle (µm) typique |
<10 |
| Vitesse maximum (mm/s) |
1 |
| Capacité de charge axiale (N) |
28 |
1) Equivalent à 1/64 de pas entier.