Lisolateur ND01-A supporte jusquà 115 kg et assure une excellente fréquence propre constante : la fréquence propre verticale est pratiquement constante (environ 22 Hz) pour des charges supérieures à 30 kg par isolateur. Cet isolateur de construction compacte assure également une excellente isolation horizontale, avec des fréquences propres de 5 à 7 Hz et une très faible fréquence de résonance. Les caractéristiques typiques disolation sont données ci-dessous.
Séries NewDamp ND20 et ND30
Ces isolateurs sont construits autour déléments élastiques de forme conique. Ils assurent une isolation pratiquement identique dans les directions verticale et horizontale. De conception identique, ils existent en version plus ferme, pour charges élevées (ND30-A) ; et en version plus souple pour faibles charges (ND20-A). Ces isolateurs peuvent facilement être adaptés à toutes les spécifications particulières.
Séries ND40 et ND41
Ces isolateurs sont construits autour déléments cylindriques. Ils représentent une excellente solution pour les applications exigeant une bonne isolation et un repositionnement rapide pour les mouvements horizontaux tout en assurant un faible basculement sous leffet des charges en déplacement.
Ces isolateurs sont construits autour déléments élastiques coniques et sont conçus pour de faibles charges. Les isolateurs ND50 supportent des charges jusquà 18 kg.
Délai de stabilisation des séries ND
Lune des caractéristiques remarquable des isolateurs NewDamp est leur capacité à atténuer rapidement les mouvements transitoires, ce qui a pour effet de réduire le délai de stabilisation des équipements après des perturbations externes. La comparaison ci-dessous a été faite avec une table à coussin dair deux axes montée sur une base granit (poids total : 800 kg) et supportée par quatre isolateurs NewDamp ND40.
Isolateur spécial en élastomère ND20 NewDamp.
Isolateur standard en élastomère ND30-A NewDamp.
Isolateurs sur mesure pour machines.
Ces pieds sur mesure pour machines offrent un fort amortissement horizontal et une grande raideur verticale.
Isolateur Spécial en élastomère ND41 NewDamp.
Ces isolateurs sont construits autour déléments élastiques coniques et sont conçus pour de faibles charges. Les isolateurs ND60 supportent des charges jusquà 8 kg.
Modèle M-ND01-A