Le NSR1 est un plateau tournant économique et modulaire utilisable avec une roue porte filtres, une densité neutre, un polariseur, un support basculant ou être utilisé comme simple plateau tournant. Il possède un trou taraudé central de 25,4 mm, une bague de fixation et comprend une surface d'appui servant de référence. Sa résolution est de 1 degré et sa vitesse peut atteindre 120 °/s. Le NSR1 sert de base et peut faire tourner des optiques de diamètre 25,4 mm.
De nombreux accéssoires sont disponibles: une roue porte filtres (NSFW-1) portant jusque 8 optiques de diamètre 25,4 mm, des densités neutres de diamètre 127 mm (NSND), une plaque d'adaptation (NSTP-1) comprenant une large série de trous taraudés et une adaptateur ingénieux permettant la transformation du plateau tournant en support basculant motorisé (NSFM-1). Combiné au nouveau contrôleur NSC200, le NSR1peut prendre la place de 5 éléments différents pour le cinquième du prix.
Support basculant NSFM-1 incluant une plaque d'adaptation, des butées de fins de course à aimants, un support U50-P1 et un barillet UPA1 pour optiques de diamètre 25,4mm
Support pour roue porte filtres NSFW-1 (8 positions)
Plaque d'interface NSTP-1
Boîtier de commande portable NSC200 voir Boîtier de contrôle portable NewStep
Détails de conception
| Matériau de base |
Aluminium |
| Guidages |
Chemin de billes |
| Mécanisme d'entraînement |
Par courroie |
| Codeur |
Boucle ouverte, sans codeur |
| Origine |
Capteur d'origine magnétique. Répétabilité de l'origine: <0,15°* Temps requis pour atteindre l'origine < 25s. |
| Moteur |
Moteur pas-à-pas 2-phases (1 pas entier = 1°) |
| Câble |
Câble de 3 m inclus |
Spécifications du NSR1
| Course (°) |
360 continue(1) |
| Résolution (°) |
1 |
| Répétabilité uni-directionnelle (°) |
0,25 |
| Erreur de réversibilité (Hystérésis) (°) |
2 |
| Vitesse maximum (°/s) |
120 |
| Incrément minimum (°) |
1 |
| Voilage (mrad) |
600 |
| Couple maximum (Nm) |
0,06 |
| Poids (kg) |
0,4 |
1 Note: lorsque le NSR1 est utilisé avec un NSFM-1 en configuration de support basculant, la course est de 90° et 180°.
Spécifications du NSR1 équipé d'un NSFW-1
. Porte 8 filtres de diamètre 25,4mm et d'épaisseur 3,8mm
. Inclus une surface de référence pour le montage des filtres et une bague standard A-1/25-1RR
. Passage d'un filtre à l'autre en <0,5 seconde
. L'entrainement direct permet l'indexation manuelle ou motorisée des roues porte-filtres
Spécifications du NSR1 équipé d'un NSFM-1
. Inclus un support U50-P1 et un barillet UPA1. Des montures plus grandes peuvent s'adapter en les équilibrant
. Butées de fins de course équipées d'aimants pour assurer une bonne répétabilité de positionnement
. Ces butées peuvent être positionnées à 9, 12 ou 15 heures afin de fournir des courses de 90 à 180 degrés
Spécifications du NSR1 équipé d'un NSND-1
. Inclus les filtres Newport de la série ND type 50G ou 50Q (voir Atténuateur circulaire à densité variable)
. L'entrainement direct permet l'indexation manuelle ou motorisée des roues porte-filtres
. Large plage d'utilisation
Spécifications du NSR1 équipé d'un NSTP-1
. Plaque incluant des trous taraudés débouchants M4 et ¼-20
. Index de référence sur le pourtour du disque
. Une équerre est fournie afin de positionner le NSR-1 horizontalement (axe de rotation vertical)