La série MS offre des performances inégalées dans un appareil de très petite dimension. Idéales pour les applications exigeant de la précision dans un espace très limité. Ces platines de micro-positionnement existent en configurations X, XY et XYZ.
Des tiges de précision durcies sont précontraintes sur un chariot central afin doffrir un mouvement doux et robuste. Un ressort interne exerce une précontrainte qui a pour effet d'éliminer le jeu. La conception unique du chariot élimine toute déviation angulaire en assurant la robustesse de la platine.
La série MS-125 a une course de 3,2 mm pour une capacité de charge max de 2,4 N et, dans un volume légèrement supérieur, la série MS-500 a une course de 12,7 mm pour une capacité de charge max de 3,3 N. Les deux séries utilisent une vis d'ajustement de précision au pas ultra fin de 0,32 mm qui offre une résolution exceptionnelle pour des platines de cette taille.
MS-500 et MS-125
Accessoires
- Bouton moleté pour une résolution accrue
- Vis d'ajustement sans tête
- Adaptateur
- Adaptateur pour trous microscopiques
- Adaptateur pour objectif
Accessoires
Il est possible d'ajouter le bouton moleté sur les platines MS-125 ou MS-500 afin den améliorer la sensibilité; ce bouton peut également servir d'écrou de blocage.
Avec l'adaptateur pour trous microscopiques, il est possible de modifier les ouvertures soit en remplaçant l'adaptateur dans sa totalité, soit en retirant et en remplaçant uniquement l'ouverture. Un joint torique en caoutchouc souple peut être placé sous l'adaptateur pour orienter l'ouverture lors dutilisation de fentes microscopiques.
Les vis d'ajustement sans tête remplacent le bouton moleté standard tout en réduisant la longueur globale de la platine de 10,2 mm (MS-125) et 12,7 mm (MS-500).
Une plaque dadaptation multi-positions peut servir d'interface avec les tables nid dabeille et plateaux dexpérimentation standards, permettant ainsi une plus grande diversité de positionnement des platines.
L'adaptateur d'objectif permet le montage d'objectifs de microscope standard sur les platines MS-500.
MS-500-XYZ montrée avec l'adaptateur d'objectif et un objectif de la série M (voir Chapître Systèmes optiques ).
Les versions avec butée micrométrique sont disponibles dans la série MS-200.