Nos supports de miroir articulés par lames sont compacts et particulièrement stables, ce qui permet de les régler une fois pour toutes dans le cadre d'une application OEM. Leur réalisation est entièrement en acier. Les lames d'articulation qui assurent le rappel en position et les vis de réglage de précision garantissent une excellente stabilité mécanique et thermique.
Les vis de réglage au pas de 0,32 mm procurent une sensibilité de l'ordre de la seconde d'arc sur une course de ±3,5°. Le réglage est facile et s'effectue au moyen d'une clé Allen ou de notre tournevis BD-05 en option, sans risque de déréglage involontaire une fois en exploitation. Le miroir peut être monté d'un côté ou de l'autre, ce qui permet d'effectuer le réglage de l'avant ou de l'arrière du support. Le miroir est maintenu par une vis latérale avec une extrémité en nylon, ou par de la colle. L'adaptateur en option A-75-50 permet de monter des optiques de 12,7 mm sur le support MFM-075.
Les équerres MFM-050-B et MFM-B permettent de fixer le support par lune de ses faces et d'élever l'axe optique. Leur positionnement angulaire est possible d'un côté comme de l'autre, ce qui évite d'obturer le faisceau pendant l'alignement. L'équerre MFM-050-B amène l'axe optique à une hauteur entre 12,7 et 25,4 mm, et le modèle MFM-B entre 25,4 et 50,8 mm.
Si nos supports articulés par lames et nos équerres ne répondent pas vos besoins en OEM, contactez-nous pour nous faire part de vos besoins.
MFM-B, MFM-050-B
MFM-B
MFM-050-B