Conçues pour des applications où les contraintes despace sont très fortes et pour les montages multi-axes compacts, les platines MFA offrent une translation motorisée de très haute résolution à prix avantageux. Les applications typiques pour cette platine sont lalignement des fibres optiques, la recherche par diode laser et les systèmes dinspection.
Les platines linéaires MFA existent en deux modèles: La platine MFA-CC, munie d'un moteur à courant continu à réducteur intégré et codeur rotatif 2 048pts/t de très haute résolution, monté directement sur le moteur. Le codeur haute résolution combiné à une mécanique à faible friction garantit un mouvement régulier et une sensibilité de 100 nm. Le moteur à courant continu offre un couple de sortie optimisé pour une plus grande vitesse de déplacement, une fiabilité optimale et un jeu réduit. La platine MFA-CC constitue le choix idéal pour les applications nécessitant un mouvement incrémental, une plage de vitesse dynamique élevée et une excellente reproductibilité. Les platines MFA-PP et MFA-PPD, munies dun moteur pas-à-pas, sont des solutions plus économiques destinées aux applications moins exigeantes. Les fins de course qui équipent ces modèles préviennent tout dommage pouvant résulter d'un dépassement de course accidentel.
Les platines MFA sont en acier afin de leur conférer une grande rigidité pour un faible coéficient de dilatation. Le résultat en est une platine ultra-compacte pour de hautes performances. La douceur des déplacements des MFA est obtenue grâce à un double chemin de billes dont le profil gothique est directement usiné dans le chariot de la platine et ce concept unique permet d'obtenir de meilleures spécifications comparées aux platines dont les guidages sont rapportés telles: une meilleure capacité de charge, une grande rigidité alliant de faibles lacets et tangages.
L'autre avantage de ce guidage intégré est la présence de 4 trous de montage pour la fixation d'une platine ou l'établissement d'un XY. Cela répartit les efforts et rend l'ensemble plus rigide par rapport aux combinaisons de platines fixées avec deux vis.
Assemblage
Platines MFA en configuration XYZ
Détails de conception
| Matériau de base |
Acier inox |
| Guidages |
Chemin à double rangées de billes précontraintes |
| Mécanisme d'entraînement |
Vis d'entraînement à compensation de jeu |
| Pas de la vis d'entraînement (mm) |
0,5 |
| Réducteur |
MFA-CC
: 1:14 |
| MFA-PP
et MFA-PPD: 1:43 |
| Codeur |
MFA-CC : Codeur rotatif monté sur le moteur: 2 048 pt/t MFA-PP et MFA-PPD: Sans codeur |
| Fins de course |
Optiques |
| Origine |
Optique, côté moteur, répétabilité typiquement inférieure à 0,5mm |
| Moteur |
MFA-CC : Moteur à courant continu type UE1724SR MFA-PP et MFA-PPD: Moteur pas-à-pas 2-phases type UE16PP, 1 pas entier = 0,485mm |
| Câble |
3 m (sauf MFA-CCV6: 1,5 m) |
| Compatible sous vide |
Le MFA-CCV6 est compatible sous vide jusqu'à 10-6 hPa: Les capacité de charge, de vitesse et d'accélération maximum sont à diviser par deux |
Spécifications
|
MFA-PP
et MFA-PPD |
MFA-CC
|
| Course (mm) |
25 |
| Résolution (µm) |
0,00757** |
0,0175 |
| Incrément minimum (µm) |
0,1 |
0,1 |
| Répétabilité uni-directionnelle (µm) |
0,25 typique - 0,5 garantie |
0,18 typique - 0,3 garantie |
| Répétabilité bi-directionnelle (µm) |
1 typique - 2,5 garantie |
0,6 typique - 2 garantie |
| Précision dans l'axe (µm) |
3 typique - 8 garantie |
| Vitesse maximum (mm/s) |
0,3 (MFA-PP) 1 (MFA-PPD) |
2,5 |
| Tangage (µrad) |
80 typique - 200 garanti |
| Lacet (µrad) |
60 typique ou 100 garanti |
| MTBF |
10 000heures avec une charge de 10N et un taux d'utilisation de 20% |
| Poids (kg) |
0,6 |
0,6 |
* Après compensation du jeu
** Equivalent à 1/64 de pas entier
Pour plus de détails concernant les spécifications typiques et garanties, voir le chapitre Métrologie (voir
Métrologie de contrôle des platines de positionnement motorisées)
Caractéristiques de charge
| Cz, Capacité de charge centrée normale au guidage |
50 N |
| -Cx, +Cx, Capacité de charge axiale |
10 N |
| kαx, Raideur angulaire (roulis) |
60 mrad/Nm |
| kαy, Raideur angulaire (tangage) |
10 mrad/Nm |
| Q, Charge en porte-à-faux |
Q≤Cz / (1 + D/20) |
| D, Distance en porte-à-faux (en mm) |
|