Tables SpartTable de la série ST doublées en configuration en "L"
* Table et isolateurs vendus séparément
Les Smart tables M-ST incorporent la technologie d'amortissement intelligent IQ brevetée par Newport pour activement contrôler , rapporter et ajuster les performances de l'amortissement de la table sur une large bande de fréquences. La surface de la table devient plus stable avec un temps de stabilisation plus rapide, une qualité d'imagerie accrue, une stabilité à long terme et la possibilité d'effectuer des mesures qui auparavant nécessitaient un environement de laboratoire des plus stables. La série SmartTable permet également aux utilisateurs de surveiller les vibrations à la surface des tables grâce à des capteurs de vibration intégrés qui assurent une rétroaction en temps réel de l'état vibratoire de la table.
Le contrôleur de la série SmartTable ST-200 peut également être utilisé sans ordinateur et est compatible USB2. Lorsqu'il est utilisé sans ordinateur, le contrôleur accorde automatiquement la table pour optimiser l'amortissement de la table indépendamment de sa charge. Lorsqu'il est cionnecté à un ordinateur via le port USB2, le software inclu permet à l'utilisateur d'accorder et de calibrer avec plus de précision la table par rapport à son expérimentation, il recueillent également les données vibratoires en fréquence et en temps.
Les tables SmartTables sont disponibles en 3 versions: la série M-ST entièrement intégrée, la série évolutive SmartTable M-ST-UT et la série évolutive M-ST-UT2 avec atténuateur de résonance accordé.Les tables M-ST et M-ST-UT sont également disponibles en versions doublées avec les kits évolutifs sur site IQ-200-UG.
Les amortisseur IQ sont installés en usine dans la SmartTable entièrement intégrée série M-ST. Mais si vous n'êtes pas sûr de l'amortissement dont votre application a besoin, ou si vous vous préparez à de potentielles évolutions des exigences de votre application ou de l'environnement de votre laboratoire, les tables M-ST-UT et M-ST-UT2 faciliteront votre décision. Toutes deux sont évolutives sur site pour obtenir le niveau de performances des SmartTables. Vous pouvez vous procurer les kits évolutifs sur site IQ-200-UG ultérieurement et facilement les intégrer à votre table pour lui ajouter une capacité d'amortissement totalement actif.
Les tables SmartTable de série M-ST et M-ST-UT sont disponibles doublées en L ou bout-à-bout. Les tables de la série M-ST doublées intègrent les amortisseurs IQ installés en usine et le contrôleur SmartTable ST-200 nécessaire à la fonction d'amortissement entièrement actif. Les tables M-ST-UT doublées sont des tables doublées dotées d'un amortissement large bande pouvant recevoir sur site le kit IQ-200-UG. Les tables doublées M-ST et M-ST-UT sont disponibles en épaisseur 305 mm et 457 mm. La configuration "bout-à-bout" est disponible jusqu'à 6,6 m de long. La configuration en "L" est disponible en largeur 1,2 m et 1,5 m et en longueur jusqu'à 6,0 m (voir le tableau ci-dessous).
|
Bout à bout |
En L |
| Epaisseur (mm) |
305 mm |
457 mm |
305 mm |
457 mm |
| Dimension max (m) |
5,4 m de long |
6,6 m de long |
4,5 x 5,4 m |
4,5 x 6,0 m |
Contrôleur ST-200 SmartTable monté sur un isolateur de série I-2000 grâce à une bride de fixation ST-BRKT.
le logiciel utilitaire ST-200 permet aux utilisateurs d'exporter les données sur les vibrations ainsi que de régler automatiquement les amortisseurs IQ afin de maximiser l'amortissement pour la charge utile appliquée.
Contrôleur de la série ST-200 . Le contrôleur ST-200 peut être utilisée de manière indépendante ou piloté par ordianteur par l'intermédiaire d'une communication USB.
Les Nanostructures ci-dessus ont été fabriquées et prises avec l'utilisation d'une table SmartTable. L'image de gauche a été prise avec l'amortissement SmartTable inactif. L'image de droite a été prise avec l'amortissement SmartTable actif. Source de l'image: Steven E. Kooi, Ph.D. Research Engineer, Institute for Solder nanotechnologies, MIT
Cette courbe a été prise avec l'amortissement SmartTable activé. Notez la réduction du bruit lorsque l'amortissement SmartTable est activé.
Cette courbe a été prise avec l'amortissement SmartTable désactivé. Notez le niveau de bruit accru en comparaison avec le graphique ayant l'amortissement SmartTable activé.
Spécifications
| Surface de travail |
Série 400 en acier inoxydable ferromagnétique 3/16 pouces (4,8 mm) d'épaisseur avec couche d'amortissement intégrée |
| Planéité Surface (mm) |
±0,1, sur un carré de 600 mm |
| Conception du cœur de la table |
Structure en nid d'abeille, construction de la cellule étanche collée verticalement, 0,010 pouce. Matériaux de la tôle d'acier, 0,030 pouce, interface triple |
| Amortissement actif |
Technologie d'amortissement électronique IQ |
| Amortissement structural |
Cœur auto-amorti, surface de travail amortie et panneaux latéraux composite |
| Trous de montage |
orifices M6-1,0 sur grille 25 mm, à 12,5 mm des bords |
| Etanchéité cœurs/trous |
Cuvette conique lavable, profondeur 0,75 pouce (19 mm), matériau polymère impact élevé non corrosif |
| Déflexion Sous Charge (mm)† |
<1,3 x 10-3 |
Note: Une largeur de 5 pieds correspond à 1500 mm .
| Interface ordinateur |
USB 2.0 |
| I/O |
Sortie BNC avec pour sensibilité 30V/(mm/s); plage de fréquence 18-820V, domaine de mesure 0-0.16mm/s |
| Bande passante |
10-820Hz pour la surveillance des vibrations 80-400Hz pour l'amortissement structurel, |
| Utilitaires |
Application SmartTable-Util et drivers USB. Cette application communique avec le Contrôleur Smart Table par une interface de communication USB. L'application est conçue pour permettre à l'utilisateur de contrôler à distance tous les caractéristiques gérées par le contrôleur |
| Alimentation |
100-240 VCA; 1.5A, 50/60Hz |
| Dimensions |
216W x 305L x 102H (mm) |
Nota : toutes les valeurs typiques sont données pour des tables de 305 mm dépaisseur.
*Calculé et vérifié par mesures interférométriques dans un laboratoire à ambiance contrôlée, table sur isolateurs.
†Calculé et vérifié pour une charge de 114 kg placée au centre dune table de 305 mm dépaisseur.
Contacter nous pour obtenir des informations sur les configurations de SmartTable doublées pour répondre à votre application.
Série M-ST
Courbes de compliance des M-ST et M-ST-UT. La courbe bleue représente les tables de série M-ST et M-ST-UT avec l'amortissement éteint ou non installé. La courbe rouge représente les tables de série M-ST et M-ST-UT avec l'amortissement validé. La résonance est réduite de façon importante. Cette courbe de compliance correspond à une table de 203 mm d'épais.
La technologie d'amortissement IQ dans la série M-ST réduit de façon significative le temps de stabilisation d'une table d'optique par un facteur de 4X
Le spectre de vibration d'une Smart Table de la série M-ST avec le système d'amortissement IQ est illustré. Lorsque le système d'amortissement IQ est activé les mouvements de la table sont minimisés. L'amortissement IQ élimine la résonance de la table, particulièrement dans la plage sensible de 100-300 Hz.