Série M-ST Tables d'optique SmartTable<sup><font size=-4><sup>®</sup></font size=-4></sup> comportant la technologie d'amortissement IQ<sup><font size=-4><sup>®</sup></font size=-4></sup>
Série M-ST Tables d'optique SmartTable® comportant la technologie d'amortissement IQ®
  • Amélioration de l'amortissement des vibrations par 10x (jusqu'à 22dB) par simple pression d'un bouton – amélioration des temps de stabilisation, de la stabilité et de la capacité de traitement des données
  • Fourniture d'une surface de travail auto-accordée à votre application spécifique – independent de la charge, une seule table pour divers applications
  • Utilisation de l'interface BNC pour surveiller les vibrations ambiantes ou déclencher des évènements
  • Incorpore des vibrations comme part de l' architecture de controle de votre système -- Capacité à collecter des données vibratoires en temps réel permettant à l'utilisateur d'analyser les données en tant que source potentielle d'erreurs dans son expérimentation
  • Interface USB pour ajuster les performances d'amortissement et pour collecter des données
  • La série M-ST est disponible en configurations doublées
DescriptionSpecifications Models Literature
* Table et isolateurs vendus séparément


Tables SpartTable de la série ST doublées en configuration en "L"
* Table et isolateurs vendus séparément

Les Smart tables M-ST incorporent la technologie d'amortissement intelligent IQ brevetée par Newport pour activement contrôler , rapporter et ajuster les performances de l'amortissement de la table sur une large bande de fréquences. La surface de la table devient plus stable avec un temps de stabilisation plus rapide, une qualité d'imagerie accrue, une stabilité à long terme et la possibilité d'effectuer des mesures qui auparavant nécessitaient un environement de laboratoire des plus stables. La série SmartTable permet également aux utilisateurs de surveiller les vibrations à la surface des tables grâce à des capteurs de vibration intégrés qui assurent une rétroaction en temps réel de l'état vibratoire de la table.

Le contrôleur de la série SmartTable ST-200 peut également être utilisé sans ordinateur et est compatible USB2. Lorsqu'il est utilisé sans ordinateur, le contrôleur accorde automatiquement la table pour optimiser l'amortissement de la table indépendamment de sa charge. Lorsqu'il est cionnecté à un ordinateur via le port USB2, le software inclu permet à l'utilisateur d'accorder et de calibrer avec plus de précision la table par rapport à son expérimentation, il recueillent également les données vibratoires en fréquence et en temps.

Les tables SmartTables sont disponibles en 3 versions: la série M-ST entièrement intégrée, la série évolutive SmartTable M-ST-UT et la série évolutive M-ST-UT2 avec atténuateur de résonance accordé.Les tables M-ST et M-ST-UT sont également disponibles en versions doublées avec les kits évolutifs sur site IQ-200-UG.

Les amortisseur IQ sont installés en usine dans la SmartTable entièrement intégrée série M-ST. Mais si vous n'êtes pas sûr de l'amortissement dont votre application a besoin, ou si vous vous préparez à de potentielles évolutions des exigences de votre application ou de l'environnement de votre laboratoire, les tables M-ST-UT et M-ST-UT2 faciliteront votre décision. Toutes deux sont évolutives sur site pour obtenir le niveau de performances des SmartTables. Vous pouvez vous procurer les kits évolutifs sur site IQ-200-UG ultérieurement et facilement les intégrer à votre table pour lui ajouter une capacité d'amortissement totalement actif.

Les tables SmartTable de série M-ST et M-ST-UT sont disponibles doublées en L ou bout-à-bout. Les tables de la série M-ST doublées intègrent les amortisseurs IQ installés en usine et le contrôleur SmartTable ST-200 nécessaire à la fonction d'amortissement entièrement actif. Les tables M-ST-UT doublées sont des tables doublées dotées d'un amortissement large bande pouvant recevoir sur site le kit IQ-200-UG. Les tables doublées M-ST et M-ST-UT sont disponibles en épaisseur 305 mm et 457 mm. La configuration "bout-à-bout" est disponible jusqu'à 6,6 m de long. La configuration en "L" est disponible en largeur 1,2 m et 1,5 m et en longueur jusqu'à 6,0 m (voir le tableau ci-dessous).

Configurations de tables doublées
   Bout à bout  En L
 Epaisseur (mm)  305 mm  457 mm  305 mm  457 mm
 Dimension max (m)  5,4 m de long  6,6 m de long  4,5 x 5,4 m  4,5 x 6,0 m



Contrôleur ST-200 SmartTable monté sur un isolateur de série I-2000 grâce à une bride de fixation ST-BRKT.


le logiciel utilitaire ST-200 permet aux utilisateurs d'exporter les données sur les vibrations ainsi que de régler automatiquement les amortisseurs IQ afin de maximiser l'amortissement pour la charge utile appliquée.


Contrôleur de la série ST-200 . Le contrôleur ST-200 peut être utilisée de manière indépendante ou piloté par ordianteur par l'intermédiaire d'une communication USB.


Les Nanostructures ci-dessus ont été fabriquées et prises avec l'utilisation d'une table SmartTable. L'image de gauche a été prise avec l'amortissement SmartTable inactif. L'image de droite a été prise avec l'amortissement SmartTable actif. Source de l'image: Steven E. Kooi, Ph.D. Research Engineer, Institute for Solder nanotechnologies, MIT


Cette courbe a été prise avec l'amortissement SmartTable activé. Notez la réduction du bruit lorsque l'amortissement SmartTable est activé.


Cette courbe a été prise avec l'amortissement SmartTable désactivé. Notez le niveau de bruit accru en comparaison avec le graphique ayant l'amortissement SmartTable activé.
D'autres dimensions sont possible sur demande sur une base de semi-customisation.