Les plateaux dinstrumentation de qualité « Scientifique » de Newport sont en tous points identiques à nos plateaux dinstrumentation de qualité « Recherche », à ceci près quils ne sont pas équipés damortissement interne. Le plateau dinstrumentation M-SG possède une surface supérieure en acier ferromagnétique de 4,8 mm dépaisseur, un amortissement poussé, des perçages étanches, un cœur en nid dabeilles acier et, en option, des fixations rapides Microlock. Grâce à toutes ces caractéristiques, la série M-SG possède des performances largement supérieures à celles des plateaux haut de gamme des autres constructeurs.
Spécifications
| Surface de travail |
Acier inoxydable ferromagnétique série 400 Epaisseur 4,8 mm avec amortissement intégré |
| Epaisseur (mm) |
59; 112 |
| Planéité Surface (mm) |
±0,1 mm, sur carré de 600 mm |
| Conception du cœur de la table |
Nid d'abeille renforcé, cellules fermées, collées sur toute la hauteur, tôle d'acier de 0,25 mm, Interface triple soit 0,76 mm |
| Atténuation large bande |
Amortissement intégré comprenant couche précontrainte, surface amortie et bords en matériau composite |
| Perçage |
Taraudage usiné (non roulé) avec chanfrein Trous M6 au pas de 25 mm, Trous périphériques à 12,5 mm du bord du plateau |
| Etanchéité cœurs/trous |
Coupelles de forme conique, profondeur 19 mm, nettoyage aisé, matériau polymère non corrosif à haute résistance aux chocs |
| Fixations Microlock en option |
| Nombre de Fixations Microlocks |
4 pour plateaux £3 ft2 (0.27 m2) 5 pour plateaux ³3 ft2 (0.27 m2) |
| Emplacements |
W/6 à partir du grand côté ; L/6 à partir du petit côté |
| Valeurs typiques de performance |
| Coefficient de Déflection Dynamique Maximum |
<14,4 x 10-4 |
| Déplacement Relatif Maximum (mm) |
<2,8 x 10-5 |
| Déflexion Sous Charge (mm)† |
<2,0 x 10-3 |
Nota : toutes les valeurs indiquées sont mesurées sur des tables de 600 x 900 x 59 mm
†Charge de 22,7 kg centrée