La série M-SDS de platines de translation, propose des performances élevées et un encombrement ultra compact. Ces platines ont été spécifiquement conçues pour pouvoir intégrer des sous-ensembles mécaniques destinés à des produits OEM. L'utilisation de l'acier inoxydable plutôt que l'aluminium donne une plus grande rigidité et une meilleure stabilité à la platine. Une nouvelle conception de guidage permet au chariot de la platine d'avoir un plus grand nombre de points de contact avec les billes, d'où une plus grande raideur et une capacité de charge plus élevée que les platines à guidages classiques par tiges en acier ou profilés en V. La M-SDS est caractérisée par la position latérale de sa butée d'entraînement, offrant l'avantage de ne pas augmenter son épaisseur. La série M-SDS est aussi équipée d'un mécanisme de maintien en position, facile d'accès et se situant sur le même côté que la butée d'entraînement.
Trois modèles de platines de 25, 40 et 65 mm de large respectivement, sont disponibles. La platine M-SDS est fournie en série avec une butée micrométrique de type BM. Des plaques de base (voir Plaques de base) permettent leur montage sur des tables d'expérimentation grâce aux trous au pas de 25 mm. Les M-SDS sont par ailleurs compatibles avec le plateau tournant M-RS (voir Plateaux tournants) et les goniomètres de la série M-GON (voir Goniomètres).
Le profil optimisé du chemin de guidage offre une multitude de points de contact pour obtenir une rigidité et une capacité de charge maximum, ainsi qu'une meilleure distribution des contraintes en fin de contact.