Depuis 1969, date à laquelle nous avons commencé à construire des tables doptique pour répondre aux besoins du tout nouveau marché de la recherche laser, nous navons jamais cessé de fabriquer les meilleures tables doptique du marché. Si certains ont tenté dimiter nos innovations, aucun na su réunir dans une table doptique autant de performances et de qualité. La série M-RS est laboutissement de nombreuses années dexpérience, dinnovations et de soin du détail.
M-RS4000
Avec une protection inégalée contre les vibrations, la table M-RS4000 réunit la rigidité dune structure en nid dabeille et un très haut niveau damortissement. Son excellente stabilité a contribué à faire la différence entre le succès et léchec de très nombreuses applications de pointe. Initialement conçue pour la recherche interférométrique de haut niveau, la table M-RS4000 est le meilleur choix pour des mesures extrêmes qui exigent un contrôle vibratoire optimal.
M-RS2000Au niveau des meilleures tables concurrentes.
Assurant 50 % de lamortissement de la série M-RS4000, cette table correspond aux modèles haut de gamme des concurrents. Par ailleurs, la qualité de réponse aux basses fréquences des atténuateurs de résonance accordés en usine permet même aux tables de grande dimension de surpasser les performances des modèles concurrents.
Spécifications
| Surface de travail |
Série 400 en acier inoxydable ferromagnétique 3/16 pouces (4,8 mm) d'épaisseur avec couche d'amortissement intégrée |
| Planéité Surface (mm) |
±0,1, sur un carré de 600 mm |
| Conception du cœur de la table |
Structure en nid d'abeille, construction de la cellule étanche collée verticalement, 0,010 pouce (0,25 mm) Matériaux tôle d'acier, 0,030 pouce (0,76 mm) interface triple |
| Atténuation Accordable |
Absorbeurs de vibrations hydrauliques à bande étroite |
| Atténuation large bande |
Cœur auto-amorti, surface de travail amortie et panneaux latéraux composites |
| Trous de montage |
orifices M6-1,0 sur grille 25 mm, à 12,5 mm des bords |
| Etanchéité cœurs/trous |
Cuvette conique lavable, profondeur 0,75 pouce (19 mm), Matériau polymère impact élevé, non corrosif |
|
Typical Table Performance Values |
RS-4000
|
RS-2000
|
| Coefficient de Déflection Dynamique Maximum |
0,4 X 10-3 |
0,8 X 10-3 |
| Déplacement Relatif Maximum (mm)* |
<7,6 x 10-8 |
<2,0 x 10-7 |
| Déflexion Sous Charge (mm)† |
<1,3 x 10-3 mm |
<1,3 x 10-3 |
Nota : toutes les valeurs typiques sont données pour des tables de 305 mm dépaisseur.
*Calculé et vérifié par mesures interférométriques dans un laboratoire à ambiance contrôlée, table sur isolateurs.
†Calculé et vérifié pour une charge de 114 kg placée au centre dune table de 305 mm dépaisseur.
M-RS4000
M-RS2000
Série M-RS - Guide des performances
Nota : Les courbes ci-dessous doivent être utilisées comme indications. Pour obtenir lensemble complet de spécifications des tables qui vous intéressent, veuillez nous contacter.
Compliance maximale de nos tables. Valeurs mesurées sur la table RS 4000.
Déflexion statique de nos tables. Les valeurs maximales de déflexion sont mesurées sur des tables de 1200 mm de large. Multiplier les valeurs par un facteur 0,8 pour les tables de 1500 mm.
Fréquence minimale pour tous les modes vibratoires de nos tables.
Poids net approché (±10%) pour les tables 1200 mm de largeur.
Pour les tables de 1500 mm : ajouter 20 % , pour les tables de 3 pieds (900 mm) : soustraire 25 % .
Pour obtenir le poids dexpédition, ajouter de 45 à 90 kg (poids de la caisse).
Série M-RS Standard Dimensions des tables
Largeur (m) [pied] |
Longueur (m) [pied] |
Epaisseur (mm) [pouce] |
| 0,9 [3] |
1,8 [6] |
203 [8] |
| 0,9 [3] |
1,8 [6] |
305 [12] |
| 0,9 [3] |
1,8 [6] |
457 [18] |
| 0,9 [3] |
2,4 [8] |
203 [8] |
| 0,9 [3] |
2,4 [8] |
305 [12] |
| 0,9 [3] |
2,4 [8] |
457 [18] |
| 0,9 [3] |
2,4 [8] |
610 [24] |
| 0,9 [3] |
3,0 [10] |
203 [8] |
| 0,9 [3] |
3,0 [10] |
305 [12] |
| 0,9 [3] |
3,0 [10] |
457 [18] |
| 0,9 [3] |
3,0 [10] |
610 [24] |
| 1,2 [4] |
1,8 [6] |
203 [8] |
| 1,2 [4] |
1,8 [6] |
305 [12] |
| 1,2 [4] |
1,8 [6] |
457 [18] |
| 1,2 [4] |
1,8 [6] |
610 [24] |
| 1,2 [4] |
2,4 [8] |
203 [8] |
| 1,2 [4] |
2,4 [8] |
305 [12] |
| 1,2 [4] |
2,4 [8] |
457 [18] |
| 1,2 [4] |
2,4 [8] |
610 [24] |
| 1,2 [4] |
3,0 [10] |
203 [8] |
| 1,2 [4] |
3,0 [10] |
305 [12] |
| 1,2 [4] |
3,0 [10] |
457 [18] |
| 1,2 [4] |
3,0 [10] |
610 [24] |
| 1,2 [4] |
3,6 [12] |
203 [8] |
| 1,2 [4] |
3,6 [12] |
305 [12] |
| 1,2 [4] |
3,6 [12] |
457 [18] |
| 1,2 [4] |
3,6 [12] |
610 [24] |
| 1,2 [4] |
4,2 [14] |
203 [8] |
| 1,2 [4] |
4,2 [14] |
305 [12] |
| 1,2 [4] |
4,2 [14] |
457 [18] |
| 1,2 [4] |
4,2 [14] |
610 [24] |
| 1,2 [4] |
4,8 [16] |
203 [8] |
| 1,2 [4] |
4,8 |
305 [12] |
| 1,2 [4] |
4,8 |
457 [18] |
Largeur (m) [pied] |
Longueur (m) [pied] |
Epaisseur (mm) [pouce] |
| 1,2 [4] |
4,8 [16] |
610 [24] |
| 1,2 [4] |
5,4 [18] |
203 [8] |
| 1,2 [4] |
5,4 [18] |
305 [12] |
| 1,2 [4] |
5,4 [18] |
457 [18] |
| 1,2 [4] |
5,4 [18] |
610 [24] |
| 1,2 [4] |
6,0 [20] |
203 [8] |
| 1,2 [4] |
6,0 [20] |
305 [12] |
| 1,2 [4] |
6,0 [20] |
457 [18] |
| 1,2 [4] |
6,0 [20] |
610 [24] |
| 1,5 [5] |
1,8 [6] |
203 [8] |
| 1,5 [5] |
1,8 [6] |
305 [12] |
| 1,5 [5] |
1,8 [6] |
457 [18] |
| 1,5 [5] |
1,8 [6] |
610 [24] |
| 1,5 [5] |
2,4 [8] |
203 [8] |
| 1,5 [5] |
2,4 [8] |
305 [12] |
| 1,5 [5] |
2,4 [8] |
457 [18] |
| 1,5 [5] |
2,4 [8] |
610 [24] |
| 1,5 [5] |
3,0 [10] |
203 [8] |
| 1,5 [5] |
3,0 [10] |
305 [12] |
| 1,5 [5] |
3,0 [10] |
457 [18] |
| 1,5 [5] |
3,0 [10] |
610 [24] |
| 1,5 [5] |
3,6 [12] |
203 [8] |
| 1,5 [5] |
3,6 [12] |
305 [12] |
| 1,5 [5] |
3,6 [12] |
457 [18] |
| 1,5 [5] |
3,6 [12] |
610 [24] |
| 1,5 [5] |
4,2 [14] |
203 [8] |
| 1,5 [5] |
4,2 [14] |
305 [12] |
| 1,5 [5] |
4,2 [14] |
457 [18] |
| 1,5 [5] |
4,2 [14] |
610 [24] |
| 1,5 [5] |
4,8 [16] |
203 [8] |
| 1,5 [5] |
4,8 [16] |
305 [12] |
| 1,5 [5] |
4,8 [16] |
457 [18] |
| 1,5 [5] |
4,8 [16] |
610 [24] |
Note: Toutes les tables de 5 pieds de large correspondent à une largeur de 1500 mm.