Très rigides et dune stabilité sans faille, les plateaux dinstrumentation de qualité « Recherche » de Newport sont destinés aux applications de recherche les plus exigeantes. Disponibles en deux épaisseurs (59 mm et 110 mm), ils présentent une excellente planéité (<±100 mm sur un carré de 600 mm). Les plateaux dinstrumentation M-RG possèdent une surface supérieure en acier ferromagnétique de 4,8 mm dépaisseur, deux types damortissement interne par couches précontraintes, des perçages étanches, un cœur en nid dabeilles acier, des panneaux latéraux auto-amortisseurs et, en option, des fixations rapides Microlocks.
Spécifications
| Surface de travail |
Acier inoxydable ferromagnétique série 400 Epaisseur 4,8 mm avec amortissement intégré |
| Epaisseur (mm) |
59 ; 112 |
| Planéité Surface (mm) |
±0,1mm, sur carré de 600 mm |
| Conception du cœur de la table |
Nid d'abeille renforcé, cellules fermées, collées sur toute la hauteur, tôle d'acier de 0,25 mm, Interface triple soit 0,76 mm |
| Atténuation large bande |
Couche précontrainte et amortissement intégré* |
| Perçage |
Taraudage usiné (non roulé) avec lamage Trous M6 au pas de 25 mm, Trous périphériques à 12,5 mm du bord du plateau |
| Etanchéité cœurs/trous |
Coupelles de forme conique, profondeur 19 mm, nettoyage aisé, matériau polymère non corrosif à haute résistance aux chocs |
| Fixations Microlock en option |
| Nombre de Fixations Microlocks |
4 jusqu'au modèle 300 x 900, 5 ensuite |
| Emplacements |
W/6 à partir du grand côté ; L/6 à partir du petit côté |
| Valeurs typiques de performance |
| Coefficient de Déflection Dynamique Maximum |
<9,4 x 10-4 |
| Déplacement Relatif Maximum (mm) |
<1,9 x 10-5 |
| Déflexion Sous Charge (mm)† |
<2,0 x 10-3 |
Nota : toutes les valeurs indiquées sont mesurées sur des tables de 600 x 900 x 59 mm.
†Charge de 22,7 kg centrée
* Lamortissement intégré comprend le cœur auto-amorti, la surface de travail amortie et les panneaux latéraux composites.