Les plaques de base en acier de la série M-PBN sont utilisées pour fixer des unités de positionnement par leur face inférieure sur un support, lorsqu'on ne peut pas passer par le dessous, comme sur les tables d'optique. La disposition des trous taraudés ou lamés assure la compatibilité avec un grand nombre de composants, comme les platines de translation M-UMR, les platines de rotation M-UTR et les platines de translation verticale M-MVN. En général, le nombre figurant dans le nom de la plaque de base indique le module des composants qui peuvent se fixer dessus. Par exemple, une plaque de base M-PBN8 peut supporter une platine de la série M-UMR8. Les plaques de base sont proposées uniquement en format métrique, mais elles sont aussi compatibles avec les modèles non métriques. Prière de consulter les dessins cotés pour les spécifications exactes.