Les platines de la série M-MTM sont des platines en acier dont le guidage est assuré par des chemins de billes précontraints qui offrent rigidité et stabilité thermique dans un modèle de faible épaisseur. Recommandées pour les courses inférieures ou égales à 250 mm, les platines M-MTM peuvent supporter jusqu'à 1000 N avec une capacité de charge axiale exceptionnellement élevée pouvant atteindre 200 N.
Pour assurer la fiabilité de ce produit, les surfaces des guidages à simples chemins de billes sont fabriquées en acier et rectifiées avec précision. Des mouvements très doux sont assurés par une vis d'entraînement rectifiée au diamant et un écrou rodé avec précision. Cet écrou est précontraint pour éliminer tout jeu et comporte un système de découplage élaboré pour éviter que des erreurs d'excentricité de la vis d'entraînement n'affectent le mouvement de la platine.
Toutes les platines M-MTM comportent un capteur optique de position d'origine en milieu de course, accompagné d'un signal top zéro émis par le codeur. La position de l'origine peut aussi être définie à l'une ou l'autre extrémité de la course à l'aide d'un commutateur externe situé sur le corps de la platine.
Accessoires
Utilisez les équerres EQ160 pour les assemblages verticaux, [BAD REF 115891 ].
Entraînements motorisés disponibles
Quatre types d'entraînement à moteur pas-à-pas sont disponibles :
Deux versions pilotées en mini-pas (1/10) avec des résolutions de 1 µm (PP1) ou de 0,1 µm (PP.1). Elles conjuguent positionnement à grande vitesse et douceur des mouvements. Pour les positionnements ultra doux à petite vitesse, la division dun pas entier en 250 micro-pas est possible avec les contrôleurs Newport.
Deux versions pilotées en pas entier avec résolutions de 1 µm (PE1) ou de 0,1 µm (PE.1). Elles sont principalement destinées aux applications exigeant le strict maintien de la position en un point fixe, puissance coupée (comme les applications sous vide).
Deux versions avec moteurs à courant continu sont également disponibles, résolutions de 1 µm (CC1) ou de 0,1 µm (CC.1). Elles sont équipées d'une génératrice tachymétrique incorporée qui les rend très stables.
Détails de conception
| Matériau de base |
Acier inox |
| Guidages |
Simple chemin de billes précontraintes |
| Mécanisme d'entraînement |
Vis d'entraînement à compensation de jeu |
| Pas de la vis d'entraînement (mm) |
CC: 4 PP et PE: 2 |
| Réducteur |
10:1 sur toutes les versions avec une résolution de 0,1 µm Réducteur 10:1 supplémentaire monté en direct sur le moteur sur toutes les versions PE |
| Codeur |
CC: Codeur rotatif 4 000 pt/tr avec top zéro PP et PE: Codeur rotatif 2 000 pt/tr avec top zéro |
| Fins de course |
Mécaniques |
| Origine |
Centrée, peut être réglée en fin de course coté moteur ou opposé moteur via un commutateur externe |
| Câble |
Câble de 3 m inclus |
| Protection |
Soufflet |
| Compatible sous vide |
Des versions compatibles sous vide sont disponibles jusqu'à 10-6 hPa avec moteur pas-à-pas piloté en pas entier (PE1 et PE.1) |
Spécifications
|
|
MTM (M-MTM) |
|
|
PP1 - PE1 et CC1 |
PP.1 - PE.1 et CC.1 |
|
Typique |
Garanti |
Typique |
Garanti |
| Course (mm) |
100 - 150 - 200 et 250 |
| Résolution (µm) |
1 |
0,1 |
| Répétabilité uni-directionnelle (µm) |
0,7 |
1,5 |
0,7 |
1,5 |
| Erreur de réversibilité (Hystérésis) (µm) |
0,6 |
1,5 |
1 |
2 |
| Précision dans l'axe (1) (µm) |
3 |
5 |
3 |
5 |
| Vitesse maximum (mm/s) |
40(2) (CC1) - 20 (PP1) et 2(3) (PE1) |
4 (CC.1) - 2 (PP.1) et 0,2(3) (PE.1) |
| αy Tangage (1) (µrad) |
25 |
40 |
25 |
40 |
| αz Lacet (1) (µrad) |
20 |
35 |
20 |
35 |
| Poids (kg) |
MTM100CC1
: 10 - MTM150CC1
: 11,5 - MTM200CC1
: 13 - MTM250CC1
: 14,5 |
(1) Pour une course de 100 mm travel
(2) 20 mm/s pour utilisation en vertical avec Cx maximum
(3) Pour les version BV6, la vitesse maximum est divisée par deux
Pour plus de détails concernant les spécifications typiques et garanties, voir le chapitre Métrologie (voir Métrologie de contrôle des platines de positionnement motorisées)
Caractéristiques de charge
| Cz, Capacité de charge centrée normale au guidage |
1000 N |
| +Cx, Capacité de charge directe suivant l'axe X |
200 N (PE1, PE.1 et PP.1) 150 N (PP1 et CC.1) 100 N (CC1) |
| -Cx, Capacité de charge inverse suivant l'axe X |
50 N |
| kαx, Raideur angulaire (roulis) |
5 µrad/Nm |
| kαy, raideur angulaire (tangage) |
10 µrad/Nm |
| Q, Charge en porte-à-faux |
Q≤Cz / (1 + D/100) |
| D, Distance en porte-à-faux |
|