La série M-MT est une gamme de platines de translation linéaire compactes à glissières en queue d'aronde qui offrent douceur des mouvements, haute résolution, positionnement sur 1, 2 ou 3 axes, pour des composants miniatures. Ces platines uniques ne font que 25,4 mm de côté pour une course de 9,5 mm .
Sur chaque platine, un insert taraudé en laiton permet de fixer sans difficulté tout support de tige M-MPH à l'aide de la vis à tête fraisée M4 fournie. Avec les tiges M-MSP, ces platines offrent souplesse de montage pour un large éventail de montures d'optique et d'accessoires.
L'équerre M-MT-AB2 permet de fixer une M-MT-X sur une M-MT-XY pour former une platine de positionnement M-MT-XYZ; cela permet de configurer des montages 3-axes (avec commande à gauche ou commande à droite) incluant une platine d'axe Z de grande ou de faible hauteur. La M-MT-AB2 est une équerre en deux parties que l'on peut désolidariser pour obtenir deux plaques identiques, idéales pour le montage de divers composants sur des platines M-MT.
La pince MT-CL sert à fixer les platines de translation ou de rotation de la série M-MT directement sur les tables nid dabeille ou plateaux dinstrumentation , ainsi que les rails, plateaux inclinables, tiges et autres composants.
(de gauche à droite) M-MT-AB2 et M-MT-CL
Produits associés
- Rails M-MRL
- Cavaliers MCC
- Pince de montage MT-CL
- M-MT-AB2
- M-MT-RS
Les platines M-MT se montent sur les tables d'optique via une MT-CL
Les platines M-MT peuvent se monter sur un rail via un cavalier MCC (voir Bancs d'optique miniatures)