La série M-IMS complète nos tables linéaires M-ILS et offre des courses plus longues de 300 à 600 mm. De construction robuste, elle offre aussi des performances très élevées à moindre coût. Les tables M-IMS sont donc des solutions d'un excellent rapport qualité/prix pour les applications de précision aussi bien en milieu industriel qu'en laboratoire.
Utilisant les mêmes technologies innovantes que la série M-ILS, les tables M-IMS se caractérisent par un corps en aluminium extrudé très rigide dont la conception a été optimisée par des techniques danalyse des éléments finis (FEA) afin de réduire l'effet de flèche induite par la dilatation différentielle entre le corps en aluminium et les rails en acier. Ces tables sont par ailleurs équipées de patins à recirculation de billes, ce qui donne des mouvements de grande précision et évite tout problème de migration de cages dont souffrent parfois les chemins classiques à billes ou à rouleaux croisés.
Une vis à billes au pas de 5mm, précontrainte et sans jeu, permet d'effectuer des mouvements de positionnement et de stabilisation très rapides, réduisant l'échauffement au minimum et prolongeant ainsi la durée de vie du produit.
La lecture précise du positionnement s'effectue à l'aide d'un codeur rotatif de 4 000 points/tour monté directement sur la vis à billes, ce qui évite toute erreurs vis/accouplement. Pour les positionnements nécessitant une plus grande précision, nous recommandons l'utilisation de la table M-IMS qui est équipée d'une règle optique de résolution 0,1mm.
Un corps fermé par un capot très rigide ainsi que des bandes de protection latérale souples empêchent toute détérioration du mécanisme d'entraînement et le protègent de la poussière, des débris et autres éléments contaminants, renforçant ainsi les caractéristiques de robustesse et de longévité de la table. Les tables M-IMS sont aussi équipées d'un dispositif de retour à lorigine placé côté moteur pour des initialisations répétées; elles possèdent également des contacts de fin de course et des amortisseurs en élastomère permettant un arrêt en douceur en fin de course.
Besoin d'une précision meilleure que 1 mm?
Pour toutes applications critiques, Newport propose une calibration de positionnement. En effet, sur demande, nous pouvons créer, intégrer et vérifier le bon fonctionnement d'une compensation linéaire avec un contrôleur XPS afin d'améliorer la précision absolue des platines M-IMS. cette compensation est mesurée à 20,0°C, +/- 0,2°C pour les erreurs linéaires et non linéaires, permettant d'atteindre une précision meilleure que 1 mm/100 mm sur 80% de la course. Un certificat de calibration lié à la platine est alors fourni suivant la norme de métrologie A67 Newport. Cliquez ici pour obtenir de plus amples informations sur notre service de calibration de micro-positionnement.
Une équerre EQ180 peut être utilisée pour monter une platine M-IMS ou un plateau tournant RV (voir Plateaux tournants de précision à très hautes performances) verticalement.
Montage XZ réalisé avec deux platines M-IMS et une équerre EQ180.
Plateau tournant RV160 (voir Plateaux tournants de précision à très hautes performances) monté verticalement sur une platine M-IMS via une équerre EQ180.
Détails de conception
| Matériau de base |
Aluminium extrudé |
| Guidages |
Patins à recirculation de billes précontraintes |
| Mécanisme d'entraînement |
Vis à billes sans jeu |
| Pas de la vis d'entraînement (mm) |
5 |
| Codeur |
M-IMSCC, M-IMSPP: Codeur rotatif monté sur la vis, 4000 pt/tr, top zéro M-IMSCCHA: Règle linéaire en acier, période du signal de 20 mm, résolution de 0,1 mm |
| Fins de course |
Optiques |
| Origine |
Optique, à 8 mm env, du fin de course côté moteur |
| Moteur |
M-IMSCC, M-IMSCCHA: Servomoteur à courant continu UE511S2 M-IMSPP: Moteur pas-à-pas 2 phases UE56UP, 1 pas entier = 20 impulsions de codeur Pour fermer la boucle sur le codeur, il faut piloter ces moteurs en micro-pas avec au moins 20 micro-pas par pas entier.
|
| Câble |
Câble moteur de 5 m inclus |
Spécifications
|
|
IMS (M-IMS) |
|
|
PP |
CC |
CCHA |
|
Typique |
Garanti |
Typique |
Garanti |
Typique |
Garanti |
| Course (mm) |
300 à 600 |
| Résolution (mm) |
1,25 |
1,25 |
0,1 |
| Répétabilité uni-directionnelle (mm) |
0,7 |
1,25 |
0,7 |
1,25 |
0,2 |
0,5 |
| Erreur de réversibilité (hystérésis) (mm) |
0,5 |
1,25 |
0,5 |
1,25 |
0,12 |
0,5 |
| Précision dans l'axe(1) (mm) |
7 |
15 |
7 |
15 |
5 |
9 |
| Vitesse maximum (mm/s) |
100 |
200 |
200 |
| Tangage(1) (mrad) |
113 |
250 |
113 |
250 |
113 |
250 |
| Lacet(1) (mrad) |
75 |
200 |
75 |
200 |
75 |
200 |
| MTBF (h) |
20 000 |
| Poids (kg) |
M-IMS300: 17 - M- IMS400: 18,7 - M-IMS500: 20,3 - M-IMS600: 22 |
1) Pour course de 300 mm
Pour plus de détails concernant les spécifications typiques et garanties, voir le chapitre Métrologie (voir Métrologie de contrôle des platines de positionnement motorisées)
Précision dans l'axe typique (moyenne) des platines M-IMS.
Tangage typique (moyen) des platines M-IMS.
Lacet typique (moyen) des platines M-IMS.
Répétabilité unidirectionnelle typique (moyenne) des platines M-IMS.
Valeur de réversibilité (hystérésis) typique (moyenne) des platines M-IMS.
Caractéristiques de charge et de raideur
Nota: Pour toute application nécessitant une charge axiale (verticale) supérieure à 30N, utilisez la M-IMS-V voir Platines de translation verticale pour fortes charges ou contactez notre service commercial.
| Cz, Capacité de charge centrée normale au guidage |
600 N |
| +/- Cx, Capacité de charge directe suivant l'axe X |
<30 N |
| kax, Raideur angulaire (roulis) |
1 mrad/N.m |
| kay, Raideur angulaire (tangage) |
0,2 mrad/N.m |
| kaz, Raideur angulaire (lacet) |
1 mrad/N.m |
| Q, Charge en porte-à-faux |
QH£Cz/(1 + D/90) |
| D, Distance en porte-à-faux en mm |
| Distance entre la surface supérieure du plateau et le centre des guidages |
66 mm |