La platine à flexion XYZ de la série M-466A est une évolution de la platine dorigine très populaire inventée et brevetée* par Martock Design, désormais une filiale dElliot Scientific. Les platines à flexion sont idéales pour la manipulation dappareils haute précision. Leurs applications vont des systèmes de lancement de fibre pour les fibres de maintien de la polarisation, monomode et multimode à lalignement des guides dondes, en passant par la manipulation de microstructures en sciences biologiques. Son déplacement arqué (déplacement vertical dû au mouvement de flexion longitudinal) est jusquà 4 fois meilleur que celui des produits concurrents.
Les platines à flexion XYZ de la série M-466A permettent à lutilisateur de choisir et dadapter un type différent de vis de réglage sur chaque axe pour satisfaire les exigences individuelles en termes de performance et de coût.
Spécifications
| Course de la platine |
2 mm sur les axes X, Y et Z |
| Sensibilité |
Fonction du type de vis de réglage choisi |
| Capacité de charge |
4,5 kg |
| Déplacement arqué |
Axe X: 20mm (à lamplitude maximale de la course) Axes Y et Z: 14mm (à lamplitude maximale de la course) |
| Axe optique |
94 mm (avec accessoire) |
Brevets: GB: 2129955B, USA: 4635887