Tous les porte-fibres et accessoires sont compatibles avec les platines à flexion de la série M-466A. La hauteur de laxe optique est de 18 mm au-dessus de la surface de la plate-forme et sur la ligne centrale de la fente de positionnement. Lorsque cela se révèle nécessaire, une languette de positionnement est intégrée à laccessoire. Un système de pince standard M-466A-154 est utilisé. Il est inclus avec les platines à flexion M-466A et les accessoires de brides fixes modèles M-466A-147,M-466A-148 et M-466A-149.
Rotateurs de fibres 466A
Rotateurs de fibres
Rotateur de fibre haute précision466A-717
- Rotateur de fibre économique conçu pour lalignement de rotation moins exigeant
- Conception fendue pour une insertion et un retrait faciles de la fibre
- Rotation complète de 360°
- Sensibilité denviron 0,1°
- Fibre maintenue dans rainure en V de 250 mm par bras de serrage simple (identique au 466A-711)
- Le bloc en V peut être recentré par lutilisateur
Rotateur de fibre466A-718
Porte-fibres 466A
Porte-fibres à férule
- Maintiennent les fibres optiques avec une férule cylindrique en leur extrémité
- Egalement utilisables pour maintenir les lentilles GRIN
- Rainure en V formée par deux tiges en acier inox de 9 mm de long
- Les vis de serrage en nylon permettent de protéger les composants maintenus
- Pour férules de 1 à 2 mm de diamètre ou de 2 à 4,5 mm
Porte férule 2 à 4,5 mm466A-710
Porte-ferrule 1 à 2 mm466A-711
Porte-fibres nus
- Maintiennent les fibres dénudées de 125/250 mm (porte-fibres pour dautres diamètres disponibles sur demande)
- Le point de contact sur la fibre est un coussinet flexible
- Très simples dutilisation
Porte-fibre pour fibres dénudées à bras unique466A-709
- La double rainure en V permet un positionnement répétable de la fibre
- Le bras de serrage sécarte à lécart de la rainure en V pour un chargement/déchargement facile
- Force de serrage réglable de 25 à 125 g
Porte-fibre pour fibres dénudées à bras double466A-710
- La double rainure en V permet un positionnement répétable de la fibre
- Le bras de serrage sécarte à lécart de la rainure en V pour un chargement/déchargement facile
- Force de serrage réglable de 25 à 125 g
Porte-fibre pour fibres dénudes à bras unique magnétique466A-711
- Bras de serrage magnétique pour des changements rapides des composants
- Conception économique simple
Support de lentille GRIN
- Bloc en V réversible de 4 mm de long
- Maintient les lentilles GRIN de 1 à 2 mm et 2 à 3 mm de diamètre
Support de lentille GRIN466A-734
Porte-fibres connectées
- Insertion et retrait faciles des fibres connectées
- Trois options de connecteurs
Porte-fibre connectée FC466A-735
Porte-fibre connectée SMA466A-736
Porte-fibre connectée ST466A-737
Porte-fibre nue longue portée
- Porte-fibre nue longue portée pour fibres nues de 125/250 mm
- Permet de localiser les fibres excentrées par rapport à laxe central
- Fibre maintenue par des pinces à ressort dans rainure en V double remplaçable par lutilisateur
- Le bras de serrage se dégage à lécart de la rainure en V pour un chargement/déchargement facile
- Force de serrage réglable de 25 à 125 g
- Le point de contact sur la fibre est un coussinet flexible
Porte-fibre nue longue portée466A-750
Base universelle
- Maintient les composants sur le dessus des platines à flexion
- Se place dans lune des deux fentes orthogonales sur le dessus de la plaque pour un montage excentré des composants
Base universelle466A-752
Plates-formes et supports pour M-466A
Brides fixes
Les brides fixes se fixent sur le montant vertical rigide sur la platine à flexion, à laide de deux vis. Elles représentent une surface rigide pratique pour monter des accessoires 466A standard pour lalignement déléments sur la plaque supérieure mobile de la platine à flexion.
- M-466A-147 et M-466A-148 pour monter des accessoires le long de laxe X des platines à flexion M-466A
- M-466A-149 pour monter des accessoires le long de laxe Y des platines à flexion M-466A
- Trous taraudés M4
- Longueurs des fentes: 20 mm, 60 mm ou 46 mm
- Comprend ensemble de serrage M-466A-154
Grande bride fixe, fente de 60 mmM-466A-147
Petite bride fixe, fente de 20 mmM-466A-148
Bride en L, fente de 40 mmM-466A-149
Support dobjectif
- Adapté avec un manchon en acier inox amovible découpé avec le filetage de lobjectif de microscope
- Réglage et changement simples des objectifs ou autres composants à filetage RMS 0,800-36 standard
Support dobjectif466A-150
Plaque de composants
- Représente une plate-forme de base pour le montage de composants non standard
Plaque de composants466A-153
Ensemble de serrage
- Ensemble de serrage à utiliser avec les platines à flexion et les accessoires de la série M-466A
- Remarque: un ensemble de serrage est fourni avec toutes les platines à flexion 466A et avec les brides M-466A-147, M-466A-148 et M-466A-149
Ensemble de serrage466A-154
Tube de prolongement
- Tube de prolongement à utiliser sur le support dobjectif 466A-150
- Prolonge la portée de 25 mm permettant laccès aux composants sur les plates-formes larges
Plate-forme universelle
- Représente une plate-forme fixe simple pour le montage dappareils et de porte-fibres standard
- A utiliser avec les brides fixes M-466A-147, M-466A-148 et M-466A-149
- Boulonnée directement à un plateau dinstrumentation, permet une hauteur optique de 94 mm de haut (compatible avec les platines à flexion de la série M-466A)