Les platines à glissières en queue d'aronde sont recommandées pour les applications nécessitant un réglage de précision et une grande stabilité. Elles sont beaucoup plus résistantes aux chocs et aux vibrations que les platines à guidage par chemins de billes. Notre série M-460PD est caractérisée par une vis d'entraînement au pas ultra fin de 0,32 mm pour un positionnement de précision, une course de 12,7 mm , un mécanisme de maintien en position, ainsi que notre système breveté de fixation par pions qui offre modularité et souplesse.
Notre système novateur d'assemblage par pions simplifie considérablement la combinaison de ces platines. Pour finaliser l'assemblage, il suffit de visser ces pions dans les trous taraudés de la platine inférieure, puis de fixer la platine supérieure en la bloquant à laide de vis latérales. Ce type dassemblage permet facilement de démonter et remonter de multiples configurations. Il est également possible de positionner les pions en divers endroits de la platine pour obtenir des assemblages excentrés tout en restant stables.
Chaque corps de platine possède quatre trous lamés, ce qui donne plus de flexibilité au montage. De série, les platines sont livrées avec deux pions et quatre vis.
La série M-460PD est totalement compatible avec la série M-460P de platines de translation à chemin de billes. Elles ont des dimensions identiques et peuvent être assemblées avec le même système de fixation par pions.
Les pions servent à fixer ensemble des platines de manière sûre, et permettent de réaliser des montages rapides avec une grande flexibilité
Les quatre trous lamés dans le corps de la platine M-460PD permettent de la fixer directement.
Avec deux pions, la table peut être solidement fixée à une plaque de base à trous oblongs ou à un plateau dexpérimentation.