Spécifications
|
|
HVM-.5
|
HVM-1
|
HVM-1i
|
| Diamètre optique (mm) |
12,7 |
25,4 |
25,4 |
| Inclinaison |
2,5° |
±3,5° |
±3,5° |
| Sensibilité(1) (arc sec) |
5,8 |
2,5 |
2,5 |
| Pas de la Vis de réglage |
0,25 mm |
0,32 mm |
0,32 mm |
1) Sensibilité de position = mouvement angulaire de l'optique pour une rotation de 1° de la vis de réglage.