- Le FPH-S pour fibres d'un diamètre de 80 à 200 microns utilise un ensemble à lame de ressort sans contrainte.
- Le FPH-S-2.5 est une version longue de la FPH-S.
- Le FPH-J est un mandrin à mors en téflon pour des fibres d'un diamètre inférieur à 250 microns
- Le FPH-DJ est un mandrin à mors en Delrin pour des fibres allant d'un diamètre de 300 microns à 1 mm
- Les mandrins de la série FPH-CA acceuillent les fibres connectées
Le blocage FPH-SR évite la translation intempestive des fibres nues sans provoquer de microflexion. Tous les mandrins pour fibres nues proposés dans ce catalogue accueillent ce blocage léger en Delrin. Il suffit d'introduire la fibre dans l'orifice puis de visser l'ensemble à l'extrémité du porte-fibres. Ses mâchoires en Delrin permettent un serrage en douceur autour de la fibre.
Pour les fibres optiques câblées, les mandrins et supports de fibres nues de la série FPH sont compatibles avec le serre-câble FPH-C. Ce composant compact s'engage sur l'extrémité du porte-fibres et serre les câbles de manière à soulager la fibre du poids inhérent au câble.