Les isolateurs Elastodamp de Newport assurent une isolation pneumatique des vibrations inégalée et un amortissement par élastomère pour des charges de plate-forme maximale de 90 kg par isolateur. Avec la conception à chambre hybride du Stabilizer (exclusivité Newport) combinée à notre technologie d'amortissement sur élastomère, ces isolateurs offrent le volume élastique le plus important et donc la meilleure isolation verticale et le meilleur amortissement horizontal de tous les isolateurs de cette catégorie. Pour les machines avec des charges en mouvement, les isolateurs EDP200 assurent un amortissement élevé lié à la stabilisation horizontale rapide tout en sacrifiant très peu aux propriétés d'isolation. Le large choix possible et la conception modulaire ouvrent une flexibilité maximale aux concepteurs de machines de précision.