La butée micrométrique de haute précision DS-4F repose sur un nouveau principe qui offre une excellente résolution et une course compatible avec la plupart des applications courantes.
Grâce à sa haute résolution et son prix, elle peut tout à fait remplacer une butée micrométrique différentielle dans les cas où la lecture linéaire directe n'est pas nécessaire.
La butée micrométrique DS-4F utilise un cône poussant une came, donnant un effet de levier présentant l'avantage doffrir un réglage fin de haute résolution. Cette approche permet des déplacements particulièrement doux avec une résolution et une excellente répétabilité.
De plus, cette butée micrométrique de précision et de faible encombrement est compatible non seulement avec les platines de petite course, mais aussi avec les supports d'optique de la série ULTIMA®.