La butée micrométrique à lecture digitale DMH-1 est idéale pour les applications où, soit la position absolue, soit la différence entre deux ou plusieurs positions, doit être mémorisée. Les mesures de position peuvent être effectuées à 1 mm prés. Cette butée compacte offre de nombreuses fonctions et est compatible avec la plupart des platines Newport.
Sur simple pression dun bouton, la DMH-1 affiche instantanément la valeur en millimètres. Les fonctions supplémentaires sont entre autres la sortie SPC, le blocage de position et larrêt automatique. La touche Presetpermet à l'opérateur de définir toute mesure désirée à lécran et de rappeler cette mesure par une simple pression sur un bouton. La touche Zéropermet de remettre laffichage à zéro en tout point situé le long de la course.
Spécifications
| Course (mm) |
15-30 |
| Résolution, LCD (mm) |
1 |
| Précision (µm) |
±2 |
La lecture digitale des DGM-1 peut passer de millimètres en inches, mais la lecture par graduations sur le corps du micromètre est toujours en inches.